![Aqua Nederland Digitaal 2 juli 2020 met Danfoss Drives en ENGIE Electroproject](/media/17761/uitnodiging-aqua-nl-digitaal-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Aqua Nederland Digitaal 2 juli 2020!
Aqua Nederland gaat toch door dit jaar als virtuele vakbeurs!
Veilig vanachter uw laptop en toch de échte beleving van een fysieke beurs. Op donderdag 2 juli, van 13:00 - 16:30 uur, bent u van harte welkom op Aqua Nederland Digitaal “Hoe innoveren we de crisis uit?”
Meld u aan en bezoek dit hybride event van 13:00 - 16:30 uur.
Danfoss en ENGIE Electroproject laten u graag zien hoe u een intelligente frequentieregelaar als sensor kunt inzetten, waarmee de status van de motor, de trillingen en de belasting in kaart wordt gebracht.
![Aqua Nederland Digitaal 2 juli 2020 met Danfoss Drives en ENGIE Electroproject over o.a. Condition Based Monitoring](/media/14833/water-plant-1120x747-ss551526670.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Efficiënter werken, wie wil dat niet?
Maar hoe realiseer je dat? Danfoss presenteert Condition Based Monitoring, waarbij we onze eigen intelligente frequentieregelaars gebruiken als sensor. Deze meten permanent de status van de motor, trillingen in het systeem en de belasting. Tegelijkertijd waarschuwen ze ook bij afwijkingen of als de kans op storing groter is. Dit zorgt voor tijd- en geldbesparing en voor een veel hogere efficiency!
Door middel van Condition Based Monitoring wordt de status van een motor of pomp continu gemonitord. Op basis van deze metingen - maar ook door deze te vergelijken met een van tevoren gemaakte nulmeting - krijgt de gebruiker inzicht in de conditie van de machine en dus ook van de aandrijving. Afhankelijk van de resultaten is het verstandig tijdig onderhoud te plegen om uitval te voorkomen.
Extra voordeel van deze applicatie: hoewel de frequentieregelaar ook via de Cloud werkt, is het mogelijk deze functies uit te voeren zonder Cloud-aansluiting of verbinding met een PLC. De analyse vindt namelijk plaats in de regelaar; hierdoor blijven deze belangrijke bedrijfsdata uitsluitend voor intern gebruik.
![Aqua Nederland Digitaal 2 juli 2020 met Danfoss Drives en ENGIE Electroproject - connect met ons en ontvang het vernieuwde boek Wetenswaardigheden Over Frequentieregelaars](/media/13904/wetenswaardigheden-over-frequentieregelaars-2019_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Praktische info over Aqua Nederland Digitaal
Ondanks dat alle evenementen zijn uitgesteld, heeft u met Aqua Nederland Digitaal toch de kans om watertechnologie leveranciers te ontmoeten en met kennispartners in gesprek te gaan. U kunt kennissessies volgen, deelnemen aan netwerksessies en 1-op-1 gesprekken aangaan.
Zoek onder "Exposanten" Danfoss op of maak een connectie met Kees Bolier, Louis van der Kaaden, Robert Dietzel, of Sylvia Heije, of met Bas Verhoog van ENGIE Electroproject. U ontvangt dan van ons de nieuwste editie van het boek Wetenswaardigheden Over Frequentieregelaars.
Graag tot ziens op 2 juli!