In het wettelijk Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voorheen het Bouwbesluit, staan eisen waaraan installaties moeten voldoen om de benodigde kwaliteit te garanderen.
Eén van de doelen van deze wetgeving is dat het maximale rendement uit verwarmingsinstallaties wordt gehaald. Hierbij is ook aandacht voor de bestaande installaties waar veel winst is te halen uit verbetering van het rendement en verminderen van energieverliezen.
Het uitgangspunt is dat alle systemen voor verwarming en warm tapwater dusdanig worden afgesteld zodat ze optimaal functioneren onder typische of gemiddelde gebruiksomstandigheden, en niet (uitsluitend) onder maximale capaciteitsvraag.
Verplichtingen voor verwarmingsystemen
Sinds 10 maart 2020 is het verplicht dat verwarmingssystemen worden ingeregeld. Dit betekent dat de waterstromen door bijvoorbeeld radiatoren dusdanig worden afgesteld dat bij normaal gebruik energetisch het optimale resultaat wordt bereikt. Ook moeten warmteopwekkers zoals cv-ketels optimaal worden afgesteld. Denk hierbij aan de stooklijn waarmee bepaald wordt hoe hoog de watertemperatuur moet zijn bij een bepaalde buitentemperatuur. Dit vraag om aanpassing aan de verwarmingsinstallatie om te zorgen dat de temperatuur en de doorstroming van het water in het systeem zich aanpassen aan veranderlijke weers- en gebruiksomstandigheden.
Verspilling als gevolg van onnodig verwarmen
De wetgeving zegt dat de ruimtetemperatuur per kamer apart of voor een bepaalde zone (verblijfsgebied) door de bewoner moet kunnen worden ingesteld. Dit betekent de waterstroom de radiatoren, vloerverwarming en -koeling automatisch wordt aangepast op basis van wisselingen van de ruimtetemperatuur. Hierbij kun je denken aan thermostatische bediende radiatorkranen, digitale thermostaatknoppen en elektronische regelingen per vertrek voor vloerverwarming en -koeling.
Verplichtingen voor warm tapwaterbereiding
Ook voor warm tapwatersystemen is de eis dat deze met inachtneming van de ontwerpcondities worden afgesteld op een energetisch optimale en legionellaveilige watertemperatuur. Dit vraagt vaak om aanpassing van temperatuur, doorstroming van water en lucht en thermische-energetische balans in het systeem aan veranderlijke weers- en gebruiksomstandigheden. In collectieve tapwater installaties worden alle recirculatieleidingen hierom voorzien van thermostatische circulatieventielen om te zorgen voor een minimale circulatie van het tapwater op een legionellaveilige temperatuur.
Verbeteren van installaties draagt bij aan een beter energielabel
Om aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) te voldoen hebben we in Nederland een technische afspraak (NTA 8800) waarmee de energielabelklasse van een woning of gebouw kan worden bepaald. Wanneer je de verwarmingsinstallatie waterzijdig laat inregelen en je zorgt dat de ruimtetempetuur automatisch wordt geregeld, zorgt dit voor een positieve beoordeling bij het bepalen van de energielabelklasse.