• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Icon™

  • Overzicht
  • Hoe het werkt
  • App-bediening
  • Videos
  • Applications
  • Ondersteuning
  • Gerelateerde oplossingen

Danfoss Icon™ - ontworpen voor uw gemak

Geavanceerde zoneregeling voor hydraulische vloerverwarming en andere toepassingen met motoren. Design in de stijl van een lichtschakelaar passend bij uw interieur.

Modulair concept voor iedere toepassing:
Draadloos of 24V bedraad.

Danfoss Icon™ - kamerthermostaat voor vloerverwarming

Danfoss Icon™ - kamerthermostaat voor vloerverwarming en -koeling

Er zijn veel gelegenheden om uw vloerverwarmingsregeling te upgraden. Wanneer u bijvoorbeeld uw woning aan het schilderen bent. Als u het beu bent dat de warmte ongelijkmatig in uw huis wordt verdeeld. Of als u meer comfort wilt en tegelijkertijd energie wilt besparen. Danfoss Icon™ doet het allemaal. Heel eenvoudig.

Hoe het werkt

6 goede redenen om te kiezen voor Danfoss Icon™ zoneregeling voor vloerverwarming

App-bediening

Danfoss Icon™ App

Danfoss Icon™ App

Met de Danfoss Icon™ App, kunt u de warmte door het hele huis vanop één scherm regelen.

Download de app gratis in de App Store of Google Play en probeer de demo-versie. Ervaar zelf hoe gemakkelijk en intuïtief het kan zijn om volledige controle te hebben over de vloerverwarming.

Videos

 Danfoss Icon™ slimme voerverwarmingsregeling voor elke woning

Danfoss Icon™ slimme voerverwarmingsregeling voor elke woning

Geavanceerde zoneregeling voor hydraulische vloerverwarming en -koeling

  • Mooi design
  • Optimaal comfort
  • App controle
  • Geschikt voor elke woning met vloerverwarming

Applications

Wilt u meer weten over de technologie van Danfoss Icon™?

Danfoss Icon™ is een slimme en moderne regeling voor uw vloerverwarming
Danfoss Icon™ vloerverwarming is verkrijgbaar in verschillende varianten
Danfoss Icon™ is zowel draadloos als bedraad verkrijgbaar. De draadloze kamerthermostaten worden op de muur gemonteerd en de bedrade thermostaten kunnen op een inbouw contactdoos worden gemonteerd. Hierdoor kunt u een nieuwe oplossing vinden die past bij wat u al heeft.
24V of 230V?
U kunt een systeem kiezen dat precies past bij uw huidige installatie. Controleer of de motoren 230V of 24V zijn. Als ze 24V zijn, kunnen ze worden hergebruikt en kunt u alle geavanceerde opties krijgen die het 24V systeem biedt. Maar als je vandaag 230V hebt, kunt u eenvoudig overschakelen naar 24V.

Ondersteuning

Zoekt u specifieke productinformatie?

Zoekt u specifieke productinformatie?

Bent u op zoek naar specifieke productinformatie voor nieuwe of reeds geïnstalleerde producten?

Klik hier voor documentatie, software info, installatievideo's en handleidingen.

Gerelateerde oplossingen

Smart heating by Danfoss

Smart heating by Danfoss

Danfoss Smart Heating heeft een oplossing voor elk huis en elke behoefte, van een slimme stand-alone radiatorthermostaat tot een compleet slim verwarmingssysteem voor totale controle.

Altijd en overal.