• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Eco support

  • Overzicht
  • Videos
  • Software
  • FAQ
  • Documentatie
Danfoss Eco™ - de slimme radiatorthermostaat met Bluetooth

Danfoss Eco™ - de slimme radiatorthermostaat met Bluetooth

De Danfoss Eco™ is ideaal voor kleinere woningen of bij het vervangen van individuele radiatorthermostaten.

Danfoss Eco™ maakt connectie via Bluetooth en met de App kun je je thermostaat instellen vanaf max. 10 meter afstand.

Als uw radiatoren voorzien zijn van radiatorafsluiters, is vervanging met Danfoss Eco™ een voor de hand liggende keuze.

Danfoss Eco werd in 2011 geïntroduceerd en verkocht onder de naam living eco. Sinds 2017 heet de elektronische radiatorthermostaat Danfoss Eco™.

Videos

Software

De Danfoss Eco™ met Bluetooth wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste software versie. Dit gebeurt via Bluetooth. De App waarschuwt de gebruiker wanneer er nieuwe software beschikbaar is. De installatie van de software duurt ongeveer 1 minuut.

Software versie overzicht

FAQ

Danfoss Eco™ is een stand-alone radiatorthermostaat, waarbij alle regel- en programmeerfuncties op één thermostaat tegelijk worden bediend, ofwel door de thermostaat zelf te draaien of via Bluetooth en de Danfoss Eco-App en op een maximale afstand van 10 m.
Danfoss Link™ communiceert draadloos met de Connect-radiatorthermostaten en is compatibel met andere Danfoss-producten zoals vloerverwarming (zowel elektrisch als watergedragen), ventilatie-units, warmtepompen en stadsverwarmingsregelingen. Danfoss Link™ heeft geïntegreerde WiFi zodat u de verwarming kunt aanpassen via de Danfoss Link-App, waar u zich ook bevindt.
Beide intelligente thermostaten / systemen hebben ingebouwde klokprogramma's, zodat u ze kunt aanpassen aan de behoeften en routines van uw gezin.

Nee, elektronische thermostaten moeten op one-way valves worden geïnstalleerd.
Het is mogelijk om op radiatoren om te schakelen van retour flow naar one-way flow zonder dat het een enorme operatie wordt. U kunt uw opties bespreken met uw plaatselijke installateur. Met vloerverwarming is het helaas niet zo eenvoudig.
Met name in de jaren zestig werden retourafsluiters in veel stadsverwarmingsinstallaties gebruikt, dus het is een verouderde technologie. De voordelen van de overstap naar one-way valves zijn - naast de mogelijkheid om elektronische thermostaten te gebruiken - dat de warmte nauwkeuriger kan worden geregeld, wat weer leidt tot meer comfort en een aanzienlijk verbeterde energie-efficiëntie.
We raden ook aan om oudere afsluiters te vervangen door afsluiters met voorinstelling om de best mogelijke koeling en dus energiebesparing in de radiator te garanderen.

 

Ja - tenzij de afsluiter een double check valve is, die zowel one-way als retour flow in dezelfde afsluiter heeft. In dit geval kunt u geen elektronische thermostaten gebruiken.

 

Een oude thermostaat demonteren
U moet uw oude thermostaten demonteren voordat u Danfoss Eco™ kunt monteren. Afhankelijk van je huidige thermostaat heb je een schroevendraaier of een inbussleutel nodig om de schroef aan de zijkant van de thermostaat los te draaien. Je kunt dan de hele thermostaat losschroeven door deze linksom te draaien.

Een nieuwe thermostaat en adapter monteren
U moet eerst de juiste adapter vinden. Danfoss levert verschillende adapters voor de verschillende afsluitertypes. Gebruik de adaptergids om de verschillende uitsnijdingen van de afsluiters te passen en zoek de classificatie voor de adapter die past.

Let op! Elektronische thermostaten worden alleen op one-way valve systemen gemonteerd.
Met de adapter past de Danfoss Eco™ op meer dan 90% van alle afsluitertypes, zowel Danfoss afsluiters als afsluiters van andere fabrikanten. Als er geen adapter geschikt is voor uw afsluiter, is de afsluiter te oud en raden we u aan deze te vervangen door een nieuwe.
U dient dan de adapter op de afsluiter te plaatsen. Plaats batterijen in de Eco-thermostaat en monteer de thermostaat op de adapter.

In deze video laten we u zien hoe u de adapter kunt demonteren van de Danfoss Eco™ radiatorthermostaat.

Waarom warmt maar één radiator op terwijl de andere kamers nog koud zijn?
Als de koude lucht één van je Eco-thermostaten raakt, gaat deze onmiddellijk open en begint de kamer op te warmen. De andere Eco-thermostaten zullen de koude lucht dus niet detecteren en gaan dus nooit open.

Wat je moet doen is de temperatuur een beetje aanpassen op de radiatoren die momenteel niet opwarmen. Misschien moet 'de warme' op 20 graden staan en 'de koude' op 21 graden om de kamer op de gewenste temperatuur te brengen.

Blijf proberen en voelen hoe heet de radiatoren zijn totdat ze hetzelfde niveau van verwarming en koeling bereiken.

Kan ik de verwarming zelf een tijdje uitschakelen?
De 'Open Raam'-functie wordt geactiveerd wanneer de thermostaat een plotselinge temperatuurdaling van minstens ½ graad ervaart in de loop van 3 minuten. Gebeurt dit niet (als de kou langzaam naar de thermostaat 'sijpelt') dan zal de 'Open Raam'-functie niet activeren.

Een bijkomend kenmerk van Danfoss Eco™ met Bluetooth is dat je de thermostaat zelf kunt instellen om voor een bepaalde tijd uit te schakelen: draai de thermostaat snel naar links zodat hij 6 graden op het display afleest (of de temperatuur die je hebt ingesteld als vorstbeveiliging).

Als je de thermostaat weer aan wilt zetten, doe je dit eenvoudig via de App of door de thermostaat een stapje naar rechts te draaien.

U bespaart energie als u de verwarming lager zet.

Over het algemeen bespaart u ongeveer 5% op het energieverbruik voor elke graad dat u de verwarming lager zet. We raden u aan om de temperatuur 's nachts en overdag terwijl het gezin weg is met 3-4°C te verlagen, bijv. van 21°C tot 17°C.

U kunt ook de 'Vakantiefunctie' gebruiken wanneer u meerdere dagen van huis bent, bijv. tijdens uw vakantie.
Als u een 15 jaar oude thermostaat vervangt door Danfoss Eco™ thermostaten, kunt u tot 23% besparen op uw warmteverbruik.

Om de best mogelijke koeling en dus energiebesparing in de radiator te garanderen, raden we aan om oudere radiatorafsluiters te vervangen door voorinstelbare radiatorafsluiters.

Bezoek alstublieft onze App Helpdesk voor verdere hulp en informatie.

Helpdesk

Om ervoor te zorgen dat de elektronische thermostaat snel de gewenste temperatuur bereikt, raden we een verschil aan tussen de afwezigheids- (slaap) en thuistemperatuur van niet meer dan 4˚C.

Danfoss Eco™ gebruikt wat we een 'adaptieve' functie noemen. Dit betekent dat het systeem in de loop van een week het verwarmingssysteem leert kennen, zodat het op tijd kan beginnen met opwarmen om op het juiste moment de gewenste temperatuur te bereiken.

Tijdens de eerste week en seizoensovergangen zult u daarom lichte schommelingen in de warmte ervaren. Dit is volkomen normaal en u zult dan heerlijk kunnen slapen in een koel huis en tegelijkertijd kunnen ontwaken in een heerlijk warm huis - geheel automatisch.

Danfoss Eco™ wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste software (firmware) zodra u de App met de thermostaat verbindt.

U kunt hier zien hoe u dit doet: Updating of firmware

Als je de verbinding met de thermostaat verliest tijdens een software-update, klik dan hier.

Nee.
Danfoss Eco™ is een stand-alone product, waarbij u de programmering en bediening op de individuele thermostaat instelt.
U kunt de Danfoss Link™ Connect-thermostaat samen met Danfoss Link™ gebruiken.

En welke smartphones kunnen worden gebruikt?
Er is geen limiet aan het aantal Danfoss Eco™ thermostaten dat met één smartphone kan worden bediend.
En er is geen limiet aan het aantal smartphones dat één thermostaat kan bedienen.

De Danfoss Eco™ App kan worden gedownload naar iPhone- en Android-apparaten. Helaas is de App niet verkrijgbaar voor Windows-telefoons.

Nee, u kunt de thermostaat niet lager zetten dan 5 graden. Dit is de minimumtemperatuur voor de vorstbeveiligingsmodus.

De vorstbeveiligingsmodus wordt ingesteld in de Danfoss Eco App: Selecteer Menu - Selecteer Instellingen - Selecteer Limieten - Stel Min. temperatuur (kan minimum 5 graden zijn).

U kunt drie dingen doen als de temperatuur in de zomer stijgt en u de verwarming wilt uitschakelen:

1. U kunt het hele huis voor onbepaalde tijd onderbreken. Hierdoor worden de thermostaten verlaagd naar de vorstbeveiligingstemperatuur van 6 graden. Als het een nacht koud wordt, kunt u de pauze snel onderbreken en opwarmen

2. U kunt een vakantieperiode instellen, zodat de verwarming wordt verlaagd tot de opgegeven verlaagde temperatuur

3. U kunt een lagere comforttemperatuur specificeren, dus de verwarming wordt pas geactiveerd als het kouder is dan de opgegeven temperatuur. Deze temperatuur wordt gereset wanneer de lucht kouder wordt.

1. Controleer of u de juiste adapter heeft gemonteerd

2. Controleer of de afsluiteradapter correct is vastgeschroefd op zowel de afsluiter als de daadwerkelijke elektronische thermostaat. Indien nodig vastschroeven.

E9 betekent dat de afsluiter niet kan sluiten. Het is dus geen fout in de thermostaat zelf, maar eerder een melding dat er iets mis is in de installatie.

Mogelijke oorzaken van de fout kunnen een onjuiste installatie, de verkeerde adapter of vuil in de afsluiter zijn. Vraag indien nodig hulp van een verwarmingsinstallateur bij het oplossen van problemen.

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype