Danfoss Eco™ weet wanneer jij het lekker warm wilt hebben
Danfoss Eco™ is de stand-alone slimme radiatorthermostaat die u eenvoudig binnenshuis de controle geeft over iedere individuele radiator.
De Danfoss Eco™ radiatorthermostaat werkt met Bluetooth®-technologie, wat betekent dat u uw radiator kunt bedienen met behulp van de App op uw smartphone. Als u uw Danfoss Eco™ liever handmatig aanpast, kunt u ook de draaiknop gebruiken om de gewenste temperatuur in te stellen.
De gegevensbescherming tussen uw smartphone en de Danfoss Eco™ wordt gegarandeerd met het hoogste beveiligingsniveau. Hiervoor bewaken en verbeteren wij continu onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Danfoss Eco™ – de slimme radiatorthermostaat met Bluetooth technologie
Danfoss Eco™ is eenvoudig te installeren, gebruiksvriendelijk en kan u tot 30% op uw stookkosten helpen besparen. Danfoss Eco™ is de meest eenvoudige weg naar slimme radiatorverwarming.
Danfoss Eco™ is de eenvoudige weg naar slimme radiatorverwarming



Kenmerken en voordelen
Tot 30% energiebesparing
(geavanceerde verwarmingsregelsoftware)
Controle in huis van uw radiatorverwarming
- een schema dat bij uw leven past
Eenvoudige controle van elke individuele radiator
via App op smartphone met Bluetooth-technologie
Bluetooth voor het programmeren van de thermostaat
< 10m
Eenvoudige en snelle installatie
Volg de 4 stappen, zo simpel
Laag geluidsniveau
< 30dB
Handmatige bediening van de thermostaat
met de draaiknop
Hoe het werkt
Weekritme

In de ochtend
Zelfs voordat u wakker wordt heeft uw Danfoss Eco™ radiatorthermostaat automatisch de kamertemperatuur verhoogd om een aangenaam en comfortabel begin van de dag te garanderen.
06:30 Wakker worden
07:30 Tijdstip waarop u vertrekt
De snelste manier om energie te besparen is door simpelweg de temperatuur te verlagen wanneer u deze niet nodig heeft. De slaaptijd is een goed moment om de temperatuur thuis te verlagen.
22:30 Tijd om naar bed te gaan
06:30 Wakker worden

Afwezig
Als u niet thuis bent zal de temperatuur in uw huis lager zijn, waardoor u maximaal kunt besparen op uw verwarming.

Vakantie modus
Heeft u de volgende vakantie al gepland? Gebruik de Danfoss Eco™ App om de tijd en datum in te stellen voor maximale besparing tijdens uw vakantie. Begin met ontspannen. Start met besparen.
Gegevensbeveiliging - voorkomen is beter dan genezen

Naast gegevensbescherming tijdens de communicatie tussen uw smartphone en smart heating systemen van Danfoss zorgen wij voor het hoogste beveiligingsniveau. Om een hoog beveiligingsniveau te bieden, monitoren en verbeteren we continu onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen..
- Gegevensopslag in de cloud alleen met gebruikersovereenkomst.
- Bescherming tegen aanvallen van hackers volgens dezelfde normen als de Amerikaanse overheid om geheime informatie te beschermen.
- Onafhankelijke beveiligingstests door externe gegevensbeschermingsspecialisten om de stabiliteit van het systeem en de weerstand tegen externe invloeden te garanderen.
- Continue softwarecode-evaluatie om ervoor te zorgen dat er geen achterdeuruitgangen zijn.
- Fysieke beveiliging met pincode zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers wijzigingen kunnen aanbrengen in smart heating systemen van Danfoss.
App-bediening

De Danfoss Eco™ App - eenvoudige bediening van uw radiatorthermostaat
De Danfoss Eco™ App is compatibel met de Danfoss Eco™ 2de generatie Bluetooth radiatorthermostaat.
Download de App nu en geniet van futureproof verwarming van uw huis.
Installatie
4 eenvoudige stappen en u bent klaar




Garantie

5 jaar garantie
Danfoss voorziet al meer dan 80 jaar in de behoeften van de verwarmingsindustrie. We gebruiken onze ervaring om nieuwe producten te ontwikkelen en vinden het van groot belang om kwalitatief hoogwaardige producten te leveren.
Daarom bieden we nu 5 jaar garantie op al onze Smart Heating-producten wanneer deze door een professionele installateur worden geïnstalleerd.
Garantievoorwaarden
Ondersteuning

Bent u op zoek naar specifieke productinformatie?
Bent u op zoek naar specifieke productinformatie voor nieuwe of reeds geïnstalleerde producten?
Klik hier voor documentatie, software-info, installatievideo's en handleidingen.
Gerelateerde oplossingen

Smart heating by Danfoss
Danfoss Smart Heating heeft een oplossing voor elk huis en elke behoefte, van een slimme stand-alone radiatorthermostaat tot een compleet slim verwarmingssysteem voor totale controle.
Altijd en overal.