Vaarwel, gewoon. Hallo, geweldig.
Wij introduceren de volgende generatie geweldige radiatorthermostaten die nieuwe normen stellen.
Van gewoon naar geweldig
Al 80 jaar staat Danfoss voor superieure temperatuurprecisie. Onze eerste radiatorthermostaat vonden we in 1943 uit, en vandaag de dag is ons iconisch product relevanter dan ooit—dus besloten we hem opnieuw te ontwikkelen.
Ons nieuwe en complete assortiment is nog steeds techniek op zijn best, gedefinieerd door de ongeëvenaarde Danfoss-kwaliteit en verwarmingsprecisie die nog altijd de kern vormen van ons DNA.
Maar door voort te bouwen op onze toonaangevende ervaring en industriële expertise, hebben we opnieuw de lat hoger gelegd voor wat u kunt verwachten van een geavanceerde radiatorthermostaat. We hebben met name de nadruk gelegd op klantgerichte ontwikkeling en ervoor gezorgd dat de hoogste CA-normen worden toegepast in het hele assortiment.
Maak kennis met de nieuwe familie



Kwaliteit zag er nog nooit zo goed uit
In uw branche kunnen de kleinste dingen de grootste impact hebben.
De nieuwe reeks Danfoss thermostaten brengt u een intuïtieve frontale schaal waarop elke markering voor precies één graad staat, wat het gemakkelijk maakt om de temperatuur te zien en in te stellen. En met de begrenzingspinnen kunt u gemakkelijk zowel een maximum- als een minimumtemperatuur instellen die uw klanten gemak, gemoedsrust en energiebesparingspotentieel biedt.
Het volledige assortiment valt op dankzij het moderne, volledig witte ontwerp dat perfect past bij elk interieur, bij elke radiator en gemakkelijk te reinigen is. Het is de beste kwaliteit in zijn klasse, van binnen en van buiten.
Hoe het werkt

Ontmoet 's werelds snelste balg
Wij stellen u voor aan een echte kampioen: met een reactietijd van slechts 10 minuten is de gasbalg van de Danfoss Aveo™ radiatorthermostaat de snelste op de markt. En dankzij de afgedwongen versterking biedt hij tot 2% extra energiebesparing ten opzichte van een vloeistofbalg - het is bewezen en gedocumenteerd.
Dit zorgt niet alleen voor een nauwkeurigere temperatuurregeling en een betere ervaring voor u en uw klanten; het stelt u ook in staat een energie-efficiëntere en 100% toekomstbestendige oplossing te leveren.

Eén klik. 0.5 °C. Check.
De nieuwe Danfoss Aveo™ radiatorthermostaat heeft een revolutionair tactiel feedback systeem bij temperatuurregeling. Dankzij een subtiel klikgevoel in de handgreep bij precies elke 0,5 °C hoeft u niet te vertrouwen op giswerk bij het aanpassen van de kamertemperatuur.
Dit betekent dat een klik of twee meer dan genoeg is om uw klanten de temperatuur te laten verlagen. Met andere woorden, het is nu zo gemakkelijk om energie te besparen, ze kunnen het doen met hun ogen dicht.

Ultieme nauwkeurigheid
Alle Danfoss radiatorthermostaten in onze nieuwe en alomvattende reeks zijn geclassificeerd in de topcategorie CA-classificaties, volgens de EN215-standaard. Ze zijn afgestemd op de omgevingsluchttemperatuur in plaats van op de watertemperatuur en bieden de meest nauwkeurige ruimtetemperatuurregeling en de hoogste energieprestaties.
Dit geldt ook voor de Danfoss Aveo™ Vandaalbestendig waarmee Danfoss radiatorthermostaten een stuk beter zijn dan de meeste concurrenten. Het betekent ook dat je bij ons niet NIET voor een topthermostaat kunt kiezen. Zo simpel is het.

Installatie: Klik. Draai. Klaar.
Onze nieuwe reeks radiatorthermostaten draait volledig om efficiënt verwarmen. Dankzij de unieke Danfoss click-installatie, bekend van de RA2000 reeks, is de installatie snel, veilig en gereedschapsvrij. Een eenvoudige klik en draai—klaar is Kees! De thermostaat werkt direct en vereist geen verdere kalibratie, aanpassingen of onderhoud. En de voorzichtige 'klik' die u voelt, laat u weten dat de thermostaat juist is geïnstalleerd.

Een sterke thermostaat die vandalisme voorkomt
De nieuwe reeks thermostaten bevat ook de Aveo™ Vandaalbestendig; een robuuste thermostaat die zijn mannetje staat. Door zijn robuust en stevig design, beschermt de Vandaalbestendige Aveo™ zichzelf tegen... vandalisme!
De Aveo™-thermostaat heeft ook ingebouwde opties voor temperatuurbegrenzing, zodat gebouwbeheerders kunnen voorkomen dat bewoners van de ruimte de temperatuur van de thermostaat wijzigen. In deze tijden waarin veel openbare instellingen de binnentemperatuur hebben verlaagd om geld en energie te besparen, kan deze functie ervoor zorgen dat alle thermostaten op de ingestelde temperatuur blijven.
Kleine aanpassing. Gigantische impact.
Welke rol spelen radiatorthermostaten in de huidige energiecrisis? Ze zijn niet de enige speler, maar het feit blijft dat we moeten stoppen met het verspillen van energie. 500 miljoen Europese radiatoren, uitgerust met manuele afsluiters, staan hierbij helaas in de weg.
Overstappen op een radiatorthermostaat helpt met het besparen van energie en het verminderen van het verwarmingsverbruik. Dit kan zelfs een verschil van 36% uitmaken ten opzichte van manuele afsluiters. Daarnaast leveren radiatorthermostaten ook nog eens een verhoogd comfort, dankzij de constante kamertemperatuur.
En met zijn korte terugverdientijd, is de radiatorthermostaat één van de goedkoopste en snelste manieren om de energierekening te verlagen. Bovendien voldoen Danfoss radiatorthermostaten aan de EPBD-richtlijnen.

Hoe verhoog je de efficiëntie van verwarmingssystemen?
Het is een globaal fenomeen: een stijgende energierekening. Maar hoe krijg je deze nu onder controle? Danfoss geeft je bruikbare tips.
Hulpmiddelen en apps
Eenvoudig overstappen met de Installer App
Moeite met het vinden van het juiste artikelnummer voor uw volgend project? De Danfoss Installer App biedt eenvoudige conversie met een paar simpele klikken.
Dit is ook de go-to-place voor toegang tot andere coole tools die uw installateursleven vergemakkelijken. Stel de juiste waarden in op basis van afsluiter, voeler en radiatortype. Of stel de juiste waarden in op basis van kamergrootte en warmteverlies. De Installer App zorgt er dan voor dat de warmteafgifte, het debiet en de voorinstelling elke keer goed zijn.
Het enige wat u hoeft te weten, is dat omschakelen naar onze volgende generatie thermostaten eenvoudig is met de Installer App.
Installatie

Alle installatiehulp op één plek
Blader door onze installatievideo's om meer te leren.
Garantie
Ontworpen om uw vertrouwen te verdienen.
Alle radiatorthermostaten in onze nieuwe reeks zijn gereed voor een leven vol letterlijke wendingen, zonder dat batterijen of onderhoud nodig zijn.
En om te tonen dat wij hier ook écht in geloven, bieden we 5 jaar garantie op een lange lijst Danfoss afsluiters en thermostaten die door een vakman zijn geïnstalleerd—en een uitgebreide garantie van 10 jaar wanneer thermostaten en afsluiters worden gecombineerd.
Zo kunt u uw klanten de best mogelijke service en comfort bieden, met producten waarop u kunt vertrouwen.


Mis nooit meer het laatste nieuws
Onze nieuwsbrief is voor degenen die als eerste op de hoogte willen zijn van nieuwe trends, trainingen en producten. Het is voor degenen die weten dat tijd beter kan worden besteed aan het helpen van klanten dan aan het zoeken naar nieuws. Bent u dit?