Optimaliseer harmonischenreductie
Het kan lastig zijn om de invloed van harmonischen te beperken, terwijl u ook een efficiënte werking van uw systeem wilt garanderen.
Bij Danfoss Drives helpen we u om uw energiewinsten te optimaliseren door een harmonischenoplossing te bieden die is ontworpen voor uw bedrijf en uw systeem.
Hoe kunnen harmonischen uw systeem verstoren?
Harmonischen zijn spanningen en stromen die de sinusvormige golfvorm in een netvoedingscircuit vervuilen en uiteindelijk de netspanning verstoren. Wat de zaak nog ingewikkelder maakt, is dat de mate van vervorming toeneemt naarmate het aantal elektronische schakelapparaten ter plaatse groter is. Hoeveel apparaten u ook hebt, de resultaten zijn hetzelfde: harmonische interferentie beïnvloedt de betrouwbaarheid, verhoogt de kosten en beïnvloedt de algehele productkwaliteit.
En hoewel deze problemen wijdverspreid zijn, zijn de uitdagingen waarmee ze gepaard gaan uniek voor elk systeem – net als de maatregelen die nodig zijn om een oplossing te bieden.
Wat gebeurt er als u geen actie onderneemt?
Overmatige harmonische vervorming van de netvoeding impliceert dat de bron niet alleen 50 Hz of 60 Hz componenten bevat, maar ook componenten met een hogere frequentie. Deze componenten kunnen niet door elektronische apparatuur worden benut, waardoor de effecten van harmonische vervorming ernstig kunnen zijn:




Danfoss Advanced Active Filter AAF 007
Beperk harmonischen, corrigeer de arbeidsfactor en compenseer onbalans, met slechts één product. AAF 007 biedt een uitzonderlijk hoog rendement en is geschikt voor alle Danfoss frequentieregelaars.
Optimaliseer systeemprestaties met onze oplossingen voor harmonischenreductie


Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...
Hoe Danfoss Drives u kan helpen

Wilt u meer weten over harmonische vervorming?
Onze eigen expert Gregers Geilager kan u precies vertellen hoe het werkt. Bekijk het interview en ontdek wat Gregers te zeggen heeft over harmonische interferentie en hoe u die op de meest energie-efficiënte manier kunt aanpakken – terwijl u uw systeem optimaliseert.

Krijg meer inzicht in de prestaties van uw systeem
Gebruik de MyDrive® Harmonics Tool om de harmonische interferentie in uw systeem te berekenen en een oplossing voor harmonischenreductie te ontwerpen die is afgestemd op uw behoeften. Gebruik de meegeleverde voedingscircuitsimulator om een simulatie van uw systeem uit te voeren, zodat u kunt bepalen waar aanpassingen noodzakelijk zijn. Zodat u harmonischen effectief kunt beheersen.