Masterclass prestaties in waterbeheer
De VLT® AQUA Drive combineert een grondige toepassingskennis met krachtige aandrijftechniek om uw waterbeheer eenvoudiger en efficiënter dan ooit te maken, terwijl u tegelijkertijd aanzienlijk bespaart op installatie- en bedrijfskosten.

Efficiëntie, besparingen en probleemloze werking
De VLT® AQUA Drive is gebouwd om de zwaarste omstandigheden aan te kunnen en zorgt voor een probleemloze werking van elk type watervoorziening waar ook ter wereld.
De combinatie van een solide ontwerp en geavanceerde oplossingen op softwarebasis levert aanzienlijke energiebesparingen op en helpt u het duurzaamste en zuinigste waterbeheer te verwezenlijken.




Energiebesparend warmtebeheer
Het unieke backchannelkoelingsconcept voert tot 90% van de warmte af uit de ruimte door middel van een ventilatorloos ontwerp dat gebruikmaakt van de warmteverschillen tussen materialen en de luchttemperatuur en van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van warmteleidingtechnologie.
Dankzij ons backchannelkoelsysteem kunt u tot 90% besparen op uw investering in luchtkoelsystemen voor warmteafvoer van aandrijvingen.

Geïntegreerde Condition Based Monitoring
Til de motor- en pompbewaking naar een hoger plan met de intelligente VLT® AQUA Drive.
De geïntegreerde Condition Based Monitoring stelt u in staat om snel te reageren op kritieke situaties zoals verstopping, lekkages, motorwikkelingsfouten, trillingsslijtage, mechanische uitlijnfouten en slijtage.
De intelligente software definieert zelf een nulmeting (baseline) van de te verwachten real-time waardes van de applicatie en dit alles cloud-onafhankelijk! De verkorte installatietijd en het voorspelbare onderhoud verlagen de operationele kosten en verhogen de bedrijfstijd.

Energiezuinige harmonischenreductie
De unieke VLT® Low Harmonic Drive met geïntegreerd Advanced Active Filter levert een energierendement dat 2-3% beter is dan traditionele frequentieregelaars met Active Front End-technologie. De slaapfunctie bij lage belasting zorgt voor verdere energiebesparing.

Deragging voor een constant hoog pomprendement
De deraggingfunctie is geïntegreerd in de frequentieregelaar en biedt proactief onderhoud met 'wascycli' die regelmatig of als reactie op verstoppingen plaatsvinden, om de waaiers schoon te houden, voor een constant hoog pomprendement.

Een nieuwe kijk op de watersector
De wederzijdse afhankelijkheid van energie en water en de toenemende mondiale vraag naar energie en water hebben een enorme invloed op de economische groei, de duurzaamheid van het milieu en onze toekomst in het algemeen.

De grootste energieverbruiker van een stad wordt een energieproducent
Het verzorgingsgebied Marselisborg in Aarhus (de op een na grootste stad van Denemarken) heeft een energieoverschot van 100% bereikt door het verbruik gedurende de gehele watercyclus te minimaliseren en de energieproductie uit de afvalwaterinstallatie te maximaliseren.

Het grootste aantal geïnstalleerde drives ter wereld
Danfoss is wereldleider op het gebied van frequentieregelaars en heeft tientallen jaren ervaring. Onze passie is frequentieregelaars. Lees waarom tegen 2025 vijf miljard mensen profiteren van Danfoss drives.