Beheer uw comfort en uw energierekening
Uw huis is de belangrijkste plek in uw bestaan - dit is de plek waar u eet, slaapt, ontspant en uw kinderen opvoedt. Dan is een echt comfortabele kamer zonder dat u steeds uw thermostaten hoeft in te stellen een hele prestatie. Lukt dat niet, dan kunnen ongewenste verwarming van de ruimte en onnodige energiekosten het gevolg zijn.

7 eenvoudige manieren om geld te besparen op uw stookkosten
Nu de energieprijzen stijgen, zoeken huiseigenaren en huurders naar manieren om het energieverbruik te verminderen en geld te besparen.
Het is belangrijk dat uw radiatorthermostaat ongehinderd de werkelijke temperatuur in de ruimte kan meten. Hier zijn enkele tips om u te helpen het grootste rendement uit uw thermostaat te halen.

Tip #1: Comfort en energiebesparing
Gelijkmatig en comfortabel verdeelde verwarming maakt het mogelijk om de kamertemperatuur te verlagen en toch warm aan te voelen. Voor elke graad dat de kamertemperatuur kan verlagen, wordt 5% energie bespaard.

Tip #2: Gebruik alle radiatoren
Stel de temperatuurregeling op alle radiatorthermostaten in dezelfde ruimte op dezelfde stand in. U bespaart niets door één van uw thermostaten in of uit te schakelen. De andere radiatoren zullen harder moeten werken om uw huis te verwarmen, met als gevolg een slechtere warmteverdeling.

Tip #3: Dek uw radiatorthermostaat niet af
Dek uw thermostaat nooit af en blokkeer deze evenmin met voorwerpen die een nauwkeurige meting van de kamertemperatuur kunnen verstoren. Daarbij kan het gaan om zaken als kleding, gordijnen of meubels die over of voor de thermostaat worden geplaatst.
De temperatuur rondom uw thermostaat moet hetzelfde zijn als elders in de ruimte, dus zorg dat de lucht er vrij omheen kan circuleren.

Tip #4: Stel de thermostaten in en laat ze met rust
Het voortdurend aanpassen van uw radiatorthermostaten bespaart geen energie ... of geld. Stel de thermostaten in en laat ze zelf de kamertemperatuur regelen.

Tip #5: Uitschakelen tijdens ventilatie
Schakel alle thermostaten uit in ruimten waar ventilatie nodig is. Als u klaar bent met het luchten van de kamer, zet u ze weer aan in de stand waarin ze zich bevonden voordat u ze uitzette.
Onze Smart heating thermostaten worden automatisch uitgeschakeld tijdens de ventilatie, zodat u energie bespaart ... en bespaart op de verwarmingskosten.

Tip #6: Vochtigheidsniveaus reguleren
Het is een goede gewoonte om uw kamers elke dag te luchten – of het nu regent of zonnig is. De luchtvochtigheid in huis mag niet meer dan 40-50 procent bedragen.

Tip #7: Verlaag de temperatuur 's nachts
U kunt energie en geld besparen door uw radiatoren 's nachts 2-3 graden lager te zetten. Bij 17°C zorgt u ook voor een betere, gezonde slaap. Maar onthoud: als u ze meer dan 3 graden lager zet, wordt het geld dat u kunt besparen, gebruikt om de kamer opnieuw te verwarmen.

Tip #8: Houd dag en nacht de ideale thermostaattemperatuur aan
De optimale temperatuur overdag moet rond de 21°C en 's nachts rond de 17°C liggen. Zelfs als je lager wilt gaan met kamers die je niet vaak gebruikt, handhaaf dan altijd een minimum van 14°C omdat dit kan leiden tot schade aan het gebouw, vocht, condensatie en schimmel.

Tip #9: De locatie is essentieel
Wanneer uw kamerthermostaat zich op een geschikte plaats bevindt - op een binnenmuur gemonteerd, ongeveer 1,5 meter boven de vloer - kan hij de situatie in de ruimte beter meten. Dit zorgt ervoor dat de radiator een meer gewenste kamertemperatuur levert.
Vergeet niet uw thermostaat buiten direct zonlicht te houden om een nauwkeurige meting te garanderen.

Tip #10: Comfort per kamer
Bij Danfoss zeggen we: er is sprake van werkelijk kamercomfort als u zich niet bewust bent van de temperatuur. Dat is nu precies wat onze thermostaten mogelijk maken. Programmeer de door u gewenste temperatuur voor elk moment van de dag of nacht - per kamer - op basis van de dagelijkse routine van uw gezin en bespaar hierdoor energie én geld.

Tip #11: Vervangen na 15 jaar
ls uw radiatorthermostaat meer dan 15 jaar oud, dan moet hij worden vervangen. Ons complete assortiment energiebesparende thermostaten voor in huis omvat de beste thermostaten op de markt. Ze zijn speciaal ontworpen om in al uw behoeften voor huisverwarming te voorzien.

Tip #12: Verlaag de temperatuur als u op reis bent
Als u uw woning gedurende langere tijd verlaat, moet u de temperatuur verlagen om energie te besparen.
Voor optimale energie-efficiëntie in huis kunnen onze programmeerbare Smart heating thermostaten op vorstbeveiliging of in de AWAY-modus worden gezet wanneer u op vakantie bent.

Tip #13: Ga voor draadloos
Vandaag de dag is een draadloze kamerthermostaat een zeer populaire toepassing. Wij bieden een breed scala aan draadloze, programmeerbare thermostaten die zo nodig automatisch de kamertemperatuur kunnen aanpassen.