• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss introduceert de nieuwe Burner Fuel Mobile pomp

dinsdag 2 april 2024

Meer dan 75 jaar ervaring aan het werk gezet om een duurzame pomp van hoge kwaliteit te ontwerpen voor de mobiele verwarmingsmarkt

De nieuwe Burner Fuel Mobile (BFM) pomp is speciaal ontwikkeld voor mobiele verwarmingstoepassingen tot 24 liter per uur. Het compacte formaat en lage gewicht van de pomp maken het de perfecte keuze voor toepassingen waar ruimte schaars is, zoals in:

  • Hogedrukreinigers
  • Open lucht verwarmers
  • Auto, vrachtwagen en bus verwarmers

 

 

Ondersteuning van de energietransitie

We hebben de BFM pomp ontwikkeld met het oog op de toekomst. De pomp is compatibel met tot 100% biobrandstof. We hebben ook de productiegerelateerde CO2-uitstoot verminderd (ESG-focus) door gebruik te maken van onze product- en procesketen. En we hebben de componenten zorgvuldig ontworpen om hetzelfde hoge niveau van efficiëntie en prestaties te behouden tijdens de levensduur van de pomp.

Over de BFM pomp

  • Capaciteit: 0-24 l/u - Bij een drukbereik van 7 - 15 bar
  • Aansluiting: Ø6mm & Ø8mm as
  • Gewicht van de pomp: 360 g
  • Aanpassing: Haaks kabelontwerp
  • Naadloze integratie