De overgang naar koolstofarme vloeibare brandstoffen is een belangrijk onderdeel van het decarbonisatieproces. Veel van deze brandstoffen, gemaakt uit verschillende soorten grondstoffen, zijn al beschikbaar en zullen met moderne oliegestookte condensatieketels een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het klimaat. Tot nu toe was de uitdaging om de biobrandstoffen bij de ketel te krijgen. Met de lancering van onze Bi030 pomp vorig jaar hebben we een rol gespeeld bij het helpen van klanten bij het koolstofvrij maken en het verminderen van verwarmingsgerelateerde emissies.
Dit jaar hebben we de volgende stap gezet in de ontwikkeling van ons Bio-productassortiment, door onze pompen en verstuivers 100 % biobrandstofgereed te maken, zodat we precies aan uw behoeften kunnen voldoen.


Los het probleem van corrosie op
Traditionele pompen bevatten koper of metalen die koper bevatten, zoals messing. Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat contact tussen messing onderdelen en biobrandstoffen moet worden vermeden. Wanneer biobrandstof in contact komt met dit type non-ferrometaal, oxideert het en polymeriseert het. Het zuurgehalte van de brandstof neemt toe en wordt corrosiever. De brandstof reageert dan met de metalen onderdelen van de pomp, wat een negatieve invloed kan hebben op de prestaties van de pomp, lekkages kan veroorzaken of kan leiden tot het uitvallen van de veiligheidsfunctie (bijv. de magneetklep).
Ook is de combinatie van koperhoudende onderdelen en hogere temperaturen schadelijk voor biobrandstoffen vanwege het interne circulatieproces. De vloeistof passeert deze onderdelen meerdere keren, wat de stabiliteit van de biobrandstof vermindert en tot afbraak leidt. Om dit te voorkomen, moeten fabrikanten elk jaar of om de twee jaar onderdelen vervangen.
Corrosie van een magneetventiel door gebruik van een Bio30 stookolie met een messing materiaal
Ina Corneliussen, Product Manager, Burner Components, legt uit hoe de nieuwe biobrandstof-ready pompen deze uitdaging aangaan. "We werken al meer dan 15 jaar met biobrandstoffen en we hebben veiligheid altijd op de eerste plaats gezet. Dit is een van de redenen waarom we de koperen onderdelen van onze Bio100 pompen hebben veranderd om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van het product compatibel zijn met biobrandstoffen. Bovendien garandeert ons mechanische asafdichtingssysteem een optimale kwaliteit en helpt het risico op olielekkage en productstoringen te elimineren".
TUV- en UL-certificering voor biobrandstoffen
Danfoss heeft uitgebreide interne en veldtesten uitgevoerd om zijn biogebaseerde productassortiment te ontwikkelen, dit in nauwe samenwerking met klanten en onafhankelijke competentiecentra om de compatibiliteit van componenten met biobrandstoffen te garanderen. Na succesvolle producttesten behaalden we in 2021 TUV-certificering voor de Bio 30 pomp. “Enkele van de grootste OEM's gebruiken onze Bio30 pompen al en hebben ze goedgekeurd voor hun toepassingen, en we zien dat onze bestaande klanten steeds meer geïnteresseerd zijn om over te schakelen naar Bio30 pompen of zelfs hogere biobrandstofinhoud. Frankrijk heeft zijn regelgeving gewijzigd om vanaf 1 juli 2022 alleen Bio30 ready producten in zijn ketels te installeren, maar het is al van plan om de biobrandstofinhoud te verhogen en daar zijn we klaar voor”, zegt Stefan Spornberger, Senior Application en Development Manager, Burner Components. "We zijn verheugd om de inspanningen van onze klanten om koolstofarm te worden te ondersteunen door hen de beste oplossingen te bieden voor de overgang naar koolstofneutrale energiebronnen."
Verstuivers klaar voor de HVO markt
Het assortiment componenten voor biobranders omvat ook HVO verstuivers, die opnieuw zijn ontworpen om 100 % compatibel te zijn voor gebruik met biobrandstoffen. Deze verstuivers zijn ontworpen voor huishoudelijke oliebranders en maken het gebruik van met waterstof behandelde plantaardige olie (HVO) mogelijk die is afgeleid van gebruikte frituuroliën of non-food plantaardige oliën.
Belemmeringen wegnemen voor de overgang naar netto nulverbruik
Door componenten te ontwikkelen die 100 % geschikt zijn voor biobrandstof, wil Danfoss de overgang naar koolstofarme vloeibare brandstoffen ondersteunen. "In de afgelopen 75 jaar heeft Danfoss een reputatie opgebouwd in de branche voor het ontwerpen en produceren van betrouwbare producten van hoge kwaliteit. Onze klanten kunnen verwachten dat ons nieuwe assortiment biologische producten aan dezelfde criteria voldoet", zegt Ina Corneliussen.