• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Na 75 jaar ervaring met mazoutverstuivers komt Danfoss nu met duurzame waterverstuiveroplossingen

dinsdag 3 oktober 2023

Danfoss Spray Technologies, dat zich al 75 jaar bezighoudt met het ontwikkelen van de meest betrouwbare, hoogwaardige verstuivers op de markt, gaat zich nu ook inzetten voor duurzame watertoepassingen, met een nieuwe lijn waterverstuivers.

Carsten Burk, Product Manager bij Danfoss, legt uit hoe deze uitbreiding naar watertoepassingsoplossingen de volgende logische stap is in het decarbonisatietraject van het bedrijf. "Enkele jaren jaar geleden zijn we begonnen met de ontwikkeling van de volgende generatie toekomstbestendige verstuivers voor waterverstuivingstoepassingen en pompen voor vloeibare, koolstofarme brandstoffen", zegt hij. "Op dit moment omvat deze productportfolio voorverwarmers, brandstofpompen, verstuivers en ontstekingstransformatoren. En ons nieuwe verstuiverprogramma omvat nu een breed assortiment waterverstuivers die geschikt zijn voor alle watergebaseerde vloeistoffen."

75 jaar ervaring benutten voor water

Hoewel de waterverstuivers van Danfoss een relatieve nieuwkomer op de markt lijken te zijn, geldt dat niet voor de technologie en expertise die erachter zit. "In de afgelopen 75 jaar hebben we meer dan 250 miljoen mazoutverstuivers geproduceerd, en in de afgelopen 25 jaar ook een aanzienlijk aantal verstuivers voor watertoepassingen, die allemaal door onze klanten worden gewaardeerd vanwege onze waarden op het gebied van precisie, prestaties en efficiëntie", aldus Carsten Burk. "We weten wat er nodig is omeen herhaalbaar, hoogwaardig verstuivingspatroon te produceren en de verstuivingsprestaties te optimaliseren. En het maakt niet uit of je mazout of water verstuift; hiervoor zijn dezelfde kenmerken van toepassing." Zo zijn de nieuwe waterverstuivers bijvoorbeeld gebaseerd op het verstuivingsprincipe dat ook wordt gebruikt voor de mazoutverstuivers en de ervaring die Danfoss de afgelopen 75 jaar heeft opgedaan met meer dan 250 miljoen verstuivers. Dit principe staat garant voor een gelijkmatig verstuivingspatroon en de juiste balans tussen de verstuivingshoek dankzij het toepassen van de juiste druk. De waterverstuivers zijn ook beschermd met een SnNi-coating, waardoor ze uitermate corrosiebestendig zijn.

 

Ontwikkeld met klanten, voor klanten

Bij het ontwerpen van de nieuwe generatie waterverstuivers koos Danfoss ervoor om direct met klanten samen te werken en niet enkel te vertrouwen op eigen ervaring. Zo weten we zeker dat we producten ontwikkelden die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van de markt. "We hebben nauw samengewerkt met onze klanten om de waterverstuivers te ontwikkelen en te testen en we hebben de producten aangepast op basis van hun feedback", legt Carsten Burk uit. Het resultaat is een serie aanpasbare waterverstuivers, die klanten kunnen aanpassen aan hun unieke eisen.

 

Geschikt voor zeer uiteenlopende watertoepassingen

Op dit moment zijn er twee verstuiverseries: de Classic HX, een verbeterde versie van onze traditionele watersverstuivers en de nieuwe elegante Slimline, die vooral aan de buitenzijde anders is, inclusief de schroefdraadverbindingen van de verstuivers. De HX verstuiver is goedgekeurd voor een druk van 40 bar, en vanaf Q4 2023 voor een druk tot 80 bar, terwijl de Slimline nu al is goedgekeurd voor een druk tot 80 bar. "Onze waterverstuivers zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van landbouw en adiabatische koeling tot desinfectie en bevochtiging", zegt hij. "Zo wordt de HX verstuiver voornamelijk gebruikt voor het drogen van hout in grote ovens en voor stofonderdrukking, sneeuwschuivers, adiabatische koeling en ongediertebestrijding, terwijl de Slimline verstuivers bij uitstek geschikt zijn voor buitenkoeling, zoals terrassen van restaurants en andere buitenruimtes." Klanten kunnen de Slimline verstuiver ook gebruiken voor het koelen van koelers, zodat hete lucht met ongeveer 10 °C wordt afgekoeld voordat die de ventilatie-installatie binnenkomt. Dit is een kostenbesparende functie, die ook het milieu ten goede komt, omdat het systeem minder energie verbruikt om de lucht te koelen.  

 

De weg bereiden voor groene oplossingen

Carsten Burk zegt dat Danfoss in de toekomst met klanten zal blijven samenwerken om groene oplossingen te ontwikkelen op basis van de beproefde verstuivertechnologie. "We zien deze technologie als een essentieel onderdeel van ons decarbonisatietraject en zullen onze toekomstbestendige portfolio verstuivers voor waterverstuivingstoepassingen en pompen voor vloeibare, koolstofarme brandstoffen verder uitbreiden." 



Klassieke HX waterverstuiver Slimline waterverstuiver
  • Schroefdraadverbinding: 9/16 UNEF
  • Hoek en capaciteit gespecificeerd bij 14 bar (water van 25 °C)
  • Verkrijgbaar met of zonder antidruppelfunctie
  • Openingsdruk van 5,5 bar
  • Hoge corrosiebestendigheid
  • Schroefdraadverbinding: 10/24 of 12/24
  • Compact ontwerp, geschikt voor montage met de hand
  • Hoek en capaciteit gespecificeerd bij 14 bar (water van 25 °C)
  • Verkrijgbaar met of zonder antidruppelfunctie
  • Openingsdruk van 5,5 bar
  • Hoge corrosiebestendigheid
Technische informatie vinden