• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Real-time clock in optie voor de VLT frequentie-omvormers

donderdag 6 juni 2019
VLT® Real-Time Clock

Geavanceerde datalogging met tijdsstempel

Bij het analyseren van fouten kan het voordelig zijn om het exacte tijdstip van de gebeurtenis te kennen. Dit laat toe om meer accurate conclusies uit de historiek van de foutlogging te trekken. 

Danfoss biedt nu de optionele VLT® Real-Time Clock MCB 117 voor VLT® AutomationDrive, VLT® HVAC Drive, VLT® AQUA Drive en VLT® Refrigeration Drive.

Op verzoek kan deze optie direct in de nieuwe frequentie-omvormers worden gemonteerd. Voor reeds geïnstalleerde drives kan deze eenvoudig in de D-sleuf geïntegreerd worden.

De VLT® Real-Time Clock MCB 117 is uitgerust met een batterijback-up. De levensduur van de batterij is meestal 10 jaar, afhankelijk van de gebruiksomgeving. De optie waarschuwt u op tijd voor een leeglopende batterij.

Het programmeren gebeurt via de frequentieomvormer of de MCT10-programmeersoftware.