De toekomst van energie begint hier
U bent van harte welkom op onze stand in hal 4 - D5070 waar de experts van Danfoss Drives u de laatste nieuwigheden zullen onthullen en u automatisatie oplossingen met hoog rendement zullen voorstellen.
Ontdek hoe onze oplossingen voor energieopslag kunnen worden gebruikt om een extra energiebron te dienen. We bieden persoonlijke ondersteuning en andere hulpmiddelen om u meer inzicht te geven in hybridisatie waar dat relevant is binnen uw eigen toepassingen.

Hybridisatie & energieopslag
De diversificatie van energiebronnen gaat overal ter wereld snel vooruit. Bij onze collectieve overstap van fossiele brandstoffen als olie en steenkool, eerst naar aardgas en kernenergie, en vervolgens naar met zon, wind en water opgewekte energie, neemt ook de noodzaak toe om de kloof te overbruggen die ontstaat wanneer het aanbod van en de vraag naar energie niet met elkaar in evenwicht zijn. In dat geval kan hybridisatie een belangrijke rol spelen.
Gedurende deze 2 expositiedagen zal het Danfoss Drives team u ook het volgende voorstellen:
- Condition Based Monitoring met intelligente frequentieregelaars
Gebruik uw frequentieregelaar als sensor - De VLT® All-Phase Filter MCC201 die u meer vrijheid in systeemontwerp geeft omdat de VLT MCC201 onafgeschermde motorkabels tot 1000 m ondersteunt zonder afbreuk te doen aan de EMC-prestaties.
Meer vrijheid in systeemontwerp door langere niet-afgeschermde motorkabels