• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss introduceert de geavanceerde VLT® Soft Starter MCD 600

woensdag 26 mei 2021
VLT® Soft Starter MCD 600

De VLT® Soft Starter MCD 600 biedt geavanceerde startprofielen voor superieure prestaties

De VLT® Soft Starter MCD 600 wordt gebruikt om de aanloopstroom van een inductiemotor tijdens het opstarten te begrenzen. Hierdoor wordt de mechanische en elektrodynamische belasting verminderd en de levensduur van een systeem verlengd.

Snelle engineering
Slechts drie mechanische behuizingen tot 1250 A vereenvoudigen de engineering.

Geavanceerde techniek
De VLT® Soft Starter MCD 600 combineert de modernste startfunctie en beveiligingen voor superieure prestaties in toepassingen met vaste toerentallen. Drie Adaptive Acceleration Control (AAC) startprofielen - vroege, constante en late acceleratie - stellen de MCD 600 in staat zich automatisch aan te passen aan het gekozen start- en stopprofiel. Uitgebreide motor- en starterbeveiligingen (over-/onderspanning) helpen om kritieke en kostbare stilstandtijd te beperken.

Geïntegreerde bypass
De geïntegreerde bypass, die beschikbaar is op bepaalde modellen, zorgt zowel voor een extreem hoog rendement als voor een harmonischenvrije werking op volle snelheid, waardoor het energieverbruik wordt beperkt en kosten worden bespaard, want een externe contactor is niet meer nodig.

Eenvoudige installatie en bediening
De VLT® Soft Starter MCD 600 is flexibeler dan ooit te installeren dankzij zijn toonaangevende compacte afmetingen en een breed scala aan Ethernet en seriële communicatie opties en toepassingsgerichte smartcards.
De gebruiksvriendelijkheid is ook aanzienlijk verbeterd dankzij nieuwe functies zoals een pompreinigingsfunctie, waarmee zonder externe contactor vuil van een waaier kan worden verwijderd, en kalender- of run time-gebaseerde planning.
De PowerThrough-functie maakt het mogelijk wanneer een softstarter defect is op 1 fase deze de motor alsnog kan starten op 2 fasen (extra aandacht is nodig voor selectie van voorbeveiliging).

Bovendien wordt het gebruik van de softstarter vereenvoudigd door een snel instelmenu, een logmenu dat tot 348 afzonderlijke gebeurtenissen registreert voor eenvoudige toepassingsanalyse, en ondersteuning in meerdere talen.

Download de fact sheet van de VLT Softstarter MCD 600

Wanneer gebruikt u een softstarter?