• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Intelligente drives verbeteren HVAC-veiligheid met een geautomatiseerde systeemcontrole

maandag 18 april 2022

Efficiënte HVAC-systemen zijn essentieel voor de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de gebruikers van gebouwen. Het is dus goed om te weten dat de intelligente Danfoss drives de hele installatie continu bewaken om ervoor te zorgen dat deze klaar is en optimaal functioneert.

Dit proces bestaat uit een uitgebreide test uitgevoerd door de frequentieregelaar. De test omvat een controle op de complete kabelinstallatie inclusief de aansluitkasten. Er wordt gecontroleerd of de serviceschakelaar op "On" is gezet voor gebruik. De regelaar meet of de motor volledig klaar voor gebruik is, om er zeker van te zijn dat deze kan starten op het moment dat het vereist is.

Automatische bewaking vermindert handmatige onderhoud

Deze automatische bewaking vermindert het aantal nodige handmatige onderhouds- en bedrijfscontroles. In plaats daarvan waarschuwt het systeem wanneer er iets ontbreekt. Deze automatische waarschuwingen zijn bijzonder belangrijk om ervoor te zorgen dat de ingebouwde brandnoodmodus van de VLT® HVAC Drive FC 102 volledig operationeel is wanneer dat nodig is.

De brandnoodmodus beschermt het personeel en beveiligt de goederen in geval van brand in het gebouw. Het verzekert dat de frequentieregelaar zo lang mogelijk "functioneert tot de dood" om ruimten en vluchtwegen van trappenhuizen te ventileren, zodat een veilige vlucht mogelijk is om de bewoners van een gebouw tegen de brand te beschermen. Het betekent ook dat het normale ventilatiesysteem overschakelen naar een rookafvoersysteem om gevaarlijke rook te verwijderen en schade aan opgeslagen goederen tot een minimum te beperken.

Bescherm uw drive en zorg dat uw toepassing normaal blijft werken

Alle alarmen die normaal gemaakt zijn om de frequentieregelaar en de normale werking van de toepassing te beschermen, worden bij de brandnoodmodus onderdrukt. De modus biedt meerdere alternatieven voor het aansturen van het ventilatiesysteem en biedt maximale flexibiliteit. Dit laat toe dat de rook op de best mogelijke manier uit het gebouw wordt verwijderd of volledig buiten de vluchtroute blijft.

De motortestfunctie maakt de brandnoodmodus nog betrouwbaarder en veiliger. Daardoor worden de vereiste onderhoudsinspanningen ook verminderd.

Uw voordelen:

  • Verminderde testen tijdens indienstname, dankzij het geautomatiseerd testen van de volledige motorbesturingsketen – dit kan zelfs zonder dat de motor moet draaien
  • Hogere beschikbaarheid van (zelden gebruikte) motoren, zoals rookafzuigingsventilatoren
  • Voorspellende foutdetectie om rookafzuiging te beveiligen
  • Verminder het aantal potentiële bezoeken en tests door overheidsinstanties omdat het systeem zelf controlerend is en in geval van storing onmiddellijk een melding zal geven.
Lees meer over de brandmodus veiligheidsfunctie Ontdek de VLT® HVAC Drive FC 102