Voor kritische processen: de vliegende startfunctie zorgt voor een stabielere werking
Hoe kort ook, stroomuitval heeft onvermijdelijk gevolgen voor de productiviteit. Het goede nieuws is dat het nu gemakkelijker is om kritische processen betrouwbaar te laten verlopen.
Inductiemotoren die worden aangestuurd door VLT® frequentieregelaars met hoog vermogen kunnen sneller herstellen van een stroomstoring, dankzij verbeteringen in de vliegende startfunctie.
De vliegende startfunctie vangt een motor op die vrij ronddraait als gevolg van een netonderbreking of luchtstroming. Deze functie is vooral relevant voor centrifuges en ventilatoren. Met de vliegende start kan de regelaar zich synchroniseren met een draaiende motor, onafhankelijk van de draairichting. Dit voorkomt uitschakeling door overstroom. Het minimaliseert ook de mechanische belasting van het systeem, aangezien er geen abrupte verandering in het motortoerental is wanneer de aandrijving opnieuw start.
Gebruik de nieuwe verbeterde vliegende start voor inductiemotoren met snelheden tot 132 Hz, met VLT® AutomationDrive FC 302, VLT® AQUA Drive FC 202, VLT® Refrigeration Drive FC 103, of VLT® HVAC Drive FC 102 in de VVC+ modus. Nieuwe vliegende start is ook actief in VLT® AutomationDrive FC 302 wanneer deze in fluxmodus draait.
Voor inductiemotoren die met een toerental boven 132 Hz draaien, werkt de vliegende startfunctie zoals voorheen.
Voordelen van de verbeterde vliegende start zijn onder andere:
- Betrouwbaar herstel van de motor
- Tot 4 keer sneller herstel
- Minimale mechanische belasting van het systeem
Meer informatie over de VLT® oplossingen met deze functie: