• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® All-mode filter MCC201 voor lange niet-afgeschermde motorkabels

woensdag 24 november 2021

U kunt nu genieten van meer vrijheid in het engineeringontwerp, omdat het VLT® All-mode Filter MCC 201 u in staat stelt te ontwerpen met minder beperkingen ten aanzien van de lengte van de motorkabel. Dankzij verbeteringen in geleide en uitgestraalde emissies, kan de toepassing de nominale EMC-klasse van de aandrijving handhaven voor niet-afgeschermde kabels tot 1000 m lang.

Het filter verbetert de kwaliteit van de motorvoeding door fase-fase en fase-aarde te filteren tot een sinusvormige voeding. Deze verbeterde motorvoeding biedt een goede motorbescherming door het elimineren van motorlagerstromen en motorisolatiespanningen. Uiteindelijk verlengen deze voordelen de levensduur van de motor.

Lees de case story

Minimale engineering inspanning is nodig om het filter met de aandrijvingen te installeren, omdat VLT® aandrijvingen zijn ontworpen om het VLT® All-mode Filter MCC 201 te bedienen met behulp van een geautomatiseerde functie, die bijpassende bedrijfsomstandigheden mogelijk maakt.

Kortom, het VLT® All-mode Filter MCC 201 biedt de volgende voordelen:

  • Mogelijkheid om te ontwerpen voor niet-afgeschermde kabellengtes tot 1000 m, met behoud van nominale EMC-prestaties
  • Meer vrijheid in engineeringontwerp met minimale inspanning
  • Betere motorbescherming, door eliminatie van motorlagerstromen en motorisolatiebelasting

Het VLT® All-mode Filter MCC 201 serie omvat filters voor 6A, 13A, 24A, 46A en 65A in IP20 boekstijl.

Het filter kan gebruikt worden met de volgende VLT frequentieregelaars:

Download de fact sheet over het VLT All-mode Filter MCC201