Hoe heeft DrivePro® Bunge geholpen bij het verhogen van de bedrijfszekerheid

woensdag 20 oktober 2021
Bunge
Snelheidsgeregelde systemen besparen energie en optimaliseren processen voor de hoogste kwaliteit van oliën

Verhoog de bedrijfzekerheid tot 98%

Met meer dan twee eeuwen ervaring en gevestigde klantenrelaties levert Bunge speciale oliën en gemalen graaningrediënten aan enkele van 's werelds grootste merken. Het doel van de onderneming is om flexibel in te spelen op de steeds veranderende behoeften van de markten door te voldoen aan de just-in-time-eisen van de klanten. Daarom hebben de ingenieurs van Bunge onlangs advies ingewonnen om de beschikbaarheid van de fabriek te verhogen tot 98%, met als doel de kostbare stilstandtijd te verminderen. "Bunge gebruikt al meer dan 35 jaar frequentieregelaars van Danfoss, maar een aantal van haar regelaars - waaronder een aantal VLT5000-regelaars - waren aan het einde van hun levensduur", legt Alexander Bladowski, Business Development Manager DrivePro and Services, uit. "Dit, gecombineerd met de wens van Bunge om de uptime te verhogen tot 98%, was voor ons aanleiding om een locatiebeoordeling uit te voeren en de behoeften van de fabriek te onderzoeken. Op deze manier konden we nauwkeurig de conditie bepalen van Bunge's huidige geïnstalleerde basis, die bestaat uit 362 frequentieregelaars variërend in vermogen van 1,5 kW tot 500 kW.

 VLT® AutomationDrive FC302
VLT® AutomationDrive FC302 zorgt voor maximale systeembeschikbaarheid bij Bunge

Locatieanalyse van de geïnstalleerde fequentieregelaars

In samenwerking met de lokale servicepartner Klebs+Hartmann, een elektriciteitsbedrijf in Ludwigshafen dat al meer dan 30 jaar actief is, heeft Danfoss Drives de resultaten van de DrivePro® Site Assessment, een locatieanalyse van de geïnstalleerde basis, gebruikt om reserveonderdelen voor de grotere frequentieregelaars te definiëren en te leveren. Veel van de kleinere frequentieomvormers werden echter direct vervangen door de Danfoss VLT® AutomationDrive FC302. Een reeks toestellen met hoog rendement en betrouwbaarheid. De vervangende aandrijvingen werden geleverd en geïnstalleerd als onderdeel van de DrivePro® Retrofit Service. De totale waarde van de vervanging bedroeg 32.000 euro, plus nog eens 9.000 euro voor reserveonderdelen. De verwijdering van de verouderde frequentieomvormers en de installatie van de nieuwe aandrijvingen werden volgens plan en zonder onderbreking van de werking van de fabriek uitgevoerd.

DrivePro®  Life Cycle diensten in actie
DrivePro® Life Cycle Services - snelle en betrouwbare vervanging en service ter plaatse

DrivePro® Life Cycle diensten in actie

Het totaalpakket dat Danfoss en Klebs+Hartmann hebben geleverd voor de frequentieomvormers op de Bunge-site maakt deel uit van de diensten van de DrivePro®-portfolio. Naast DrivePro® Retrofit omvat dit ook DrivePro® Preventief Onderhoud om ervoor te zorgen dat de gebruikte frequentieomvormers altijd in topconditie zijn en dat eventuele problemen in een vroeg stadium worden opgespoord voordat ze tot storingen kunnen leiden. DrivePro® Remote Monitoring wordt ook overwogen om online toegang te krijgen tot gegevens via real-time monitoring van de frequentieomvormers. Dankzij de Danfoss-technologie en de diensten die met de hulp van Danfoss-systeempartner Klebs+Hartmann worden geleverd, is een veilige en betrouwbare werking van de frequentieomvormers op de Bunge-locatie te allen tijde gegarandeerd. Bovendien geeft de constante beschikbaarheid van deskundige service en ondersteuning de technici van het bedrijf het vertrouwen dat zij hun ambitieuze doelstellingen inzake beschikbaarheid van de installatie zullen halen.