![Aquarama](/media/ziafmp5r/1120x742-aquaramabis.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Aquarama gaat dit jaar virtueel
Dit evenement vindt plaats zoals oorspronkelijk gepland op 29 oktober. Danfoss zal aanwezig zijn op de virtuele stand waar je met al uw vragen terecht kan bij onze expert Quentin Blondiau.
Als bezoeker kan je langsheen de verschillende stands navigeren en de nodige informatie met een druk op de knop opvragen. Via onze digitale stand kan je zich aanmelden en met ons in dialoog kunnen gaan.
Log in op 29 oktober 2020!
Registreer u via de onderstaande link en bezoek de virtuele Aquarama Trade Fair 2020
![VLT AQUA Drive](/media/13279/1120x747_water_plant_ss551526670.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Maak gebruik van Masterclass prestaties
De VLT® AQUA Drive is gebouwd om de zwaarste omstandigheden aan te kunnen en zorgt voor een probleemloze werking van elk type watervoorziening waar ook ter wereld. De combinatie van een solide ontwerp en geavanceerde oplossingen op softwarebasis levert aanzienlijke energiebesparingen op en helpt u het duurzaamste en zuinigste waterbeheer te verwezenlijken.