De nieuwe NeoCharge oplossing vermindert de belasting van nieuwe en bestaande systemen. Het stelt systemen in staat hun capaciteit uit te breiden met dezelfde belasting.
Het is plug & play in elk type systeem en kan aanzienlijke besparingen opleveren. Geïnteresseerd in het verlagen van de energiekosten en het verhogen van de capaciteit?
Jarenlang is low-charge het gesprek van de dag geweest in de koelindustrie. Maar hoewel low-charge systemen de ammoniakvulling aanzienlijk kunnen verminderen, zijn ze moeilijk te regelen en was er geen betrouwbare oplossing voor het aanpassen van bestaande systemen.
Nu biedt Danfoss de industrie een snelle weg naar low-charge.
NeoCharge is een eenvoudige maar baanbrekende oplossing die aannemers en gebouweigenaars in staat stelt om elk type koelsysteem low-charge mogelijkheden te geven.
Deze plug-and-play oplossing stelt gebouweigenaars in staat om zowel de ammoniakvulling als de energiekosten te verlagen of de capaciteit van hun voorziening uit te breiden met behulp van het bestaande koelsysteem.
In feite kunnen de energiekosten tot 20% verlaagd worden in vergelijking met standaard DX-systemen, en kan de systeemcapaciteit tot 40% worden verhoogd met dezelfde ammoniakvulling.
Bestaande systemen nieuw leven inblazen
Net zoals NeoCharge de kosten van een industriële koelinstallatie verlaagt, zal het de klimaatimpact verminderen zonder dat een ingrijpende aanpassing van het koelsysteem nodig is.
"Met NeoCharge kunnen aannemers, consultants en gebouweigenaars bestaande systemen nieuw leven inblazen. Het is een volledige plug-and-play oplossing die werkt met zowel klassieke recirculatie- als directe expansiesystemen," legt Morten Juel Skovrup uit.
Als adviseur bij Danfoss heeft hij een sleutelrol gespeeld in de ontwikkeling van NeoCharge.
"NeoCharge verlaagt de drempel voor low-charge mogelijkheden aanzienlijk en opent kansen voor een veel breder scala aan operators om hun rol te spelen in de overgang naar een meer klimaatvriendelijke industrie," zegt Skovrup.
Voordelen van NeoCharge
- Tot 20% minder energiekosten
- Tot 40% meer capaciteit
- Eenvoudig te installeren in elke vorm van luchtkoeler: traditioneel overvoed of in een direct expansiesysteem.
- Volledig plug'and'play en zelfaanpassende technologie
- Retrofit van bestaande systemen of toepassing in nieuwbouw
- Kleinere systeemvoetafdruk, vloeistofafscheider en leidingen
Boek een 15-minuten introductie
Ontdek hier hoe NeoCharge werkt en hoe het uw koelinstallatie ten goede kan komen