• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nieuwe hoogefficiënte filterdrogers voor CO₂ - met een werkdruk tot 90 bar

dinsdag 2 juli 2024
DCR filter driers for CO2

Danfoss lanceert een nieuwe serie ELIMINATOR® DCR semi-hermetische filterdrogers voor CO₂. Met hun efficiënt debiet en uniek ontwerp ondersteunen de DCR-filterdrogers voor CO₂ een zeer betrouwbare werking van het systeem, eenvoudige bediening en service.

De nieuwe serie semi-hermetische filterdrogers voor CO₂ is ontworpen voor gebruik in vloeistof- en zuigleidingen in transkritische en subkritische koelsystemen voor rekken; en ze ondersteunen een werkdruk tot 90 bar.

Verschillende aspecten van het ontwerp van de filterdroger zijn opmerkelijk en zelfs uniek. Om een hoge onderhoudsvriendelijkheid mogelijk te maken, hebben de DCR-filterdrogers voor CO₂ een uniek patroonontwerp dat nog niet eerder op de markt is gezien. Bovendien maakt het lichtgewicht ontwerp eenvoudige bediening en installatie mogelijk.

De filterdrogers bieden niet alleen een hoge systeembetrouwbaarheid omdat er geen gelaste onderdelen zijn, maar zijn ook ontworpen om een zeer efficiënte doorstroming te bieden. Alle varianten worden geleverd met een aftapplug om de ingesloten vloeistof af te voeren.

Ga naar de DCR CO₂ filterdroger productpagina voor meer info

Belangrijkste kenmerken en voordelen

Efficiënte flow rate – geoptimaliseerd ontwerp zorgt voor een zeer efficiënte doostroming

Hoge betrouwbaarheid — geen gelaste verbindingen

Eenvoudig onderhoud – dankzij een uniek patroonontwerp

Eeenvoudige bediening en installatie – lichtgewicht oplossing

Compatibel met R744

Werkdruk tot 90 bar (1305 psi)

Met deze filterdroger - en Danfoss als uw one-stop-shop leverancier - bent u verzekerd van hoge betrouwbaarheid, snelle installatie en eenvoudig onderhoud. 

Gerelateerde producten:

Binnenkort verkrijgbaar...

Binnenkort verkrijgbaar...