• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Verhoog de efficiëntie met de nieuwe Danfoss EKE 100 oververhittingsregelaar

maandag 4 november 2024

De EKE 100 zorgt voor een uiterst betrouwbare werking van systemen door zijn hoge nauwkeurigheid, stabiele prestaties en grotere flexibiliteit in gebruik. Tegelijkertijd vereenvoudigt het het systeemontwerp en het implementatieproces. De EKE 100 kan rechtstreeks communiceren met de System Manager 800A, maar ook via MODbus RTU met een gebouwbeheersysteem.

De EKE 100 is specifiek ontworpen voor het aansturen van stappenmotoren en beschikt over zowel een oververhittings en een driverfunctie. Er zijn verschillende modellen beschikbaar, met of zonder display, en in varianten voor één of twee stappenmotoruitgangen. 

Of het nu gaat om koelmachines, rooftop units, warmtepompen, CRAC-units of koelruimtes, de EKE 100-reeks helpt koelprofessionals om ontwikkelingskosten te verlagen dankzij de gebruiksvriendelijke programmering en het probleemloze platform.

Deze nieuwe oplossing voor regeling van oververhitting en ventielaandrijving is eenvoudig te integreren met andere Danfoss-producten, wat zorgt voor een vereenvoudigd systeemontwerp en implementatieproces. Naast een combinatie van oververhittingsregeling en ventielaandrijfmodi in hetzelfde apparaat, is het mogelijk om 1 of 2 ventielen onafhankelijk te regelen plus varianten met IP00, IP20 of IP20 met display.

EKE 100 is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring in de ontwikkeling van het beste oververhittingsbeheer in zijn klasse. Dankzij de diepgaande toepassingskennis van Danfoss in HVAC, food retail en commerciële koeling wordt deze state-of-the-art productreeks geleverd met gebruiksvriendelijke inbedrijfstelling. Dus of het nu gaat om koelmachines, rooftop units, warmtepompen, CRAC-units of koelruimtes, het EKE 100-assortiment werkt als een praktisch platform om koelprofessionals te helpen hun ontwikkelingskosten te verlagen.

De belangrijkste kenmerken en voordelen zijn:

Nauwkeurige oververhittingsregeling — met nauwkeurige signaalverwerking, geavanceerde algoritmen voor oververhittingsregeling en een breder sensorbereik

Betrouwbaarheid in zware omstandigheden — constante toevoer naar het ventiel onder extreme omstandigheden zonder derating

Stabiele prestaties gedurende de hele levensduur — nauwkeurige automatische kalibratie

Flexibel gebruik — IP00, IP20 en IP20 met display-inkapseling. NTC of PT 1000 temperatuursensoren

Eenvoudige instelling — via KoolProg PC suite, KoolKey, Display en Modbus

Met dit extra assortiment - en Danfoss als uw one-stop-shop leverancier - bent u verzekerd van een hoge betrouwbaarheid, beschikbaarheid en volledige capaciteit van de producten die u nodig hebt. De EKE 100-serie is de oplossing voor koelprofessionals die altijd een hoge energie-efficiëntie en consistente werking willen. 

Lees meer en download Ga naar onze product store

Bekijk hoe de EKE 100 oververhittingsregelaars en ventielaandrijvingen worden geïnstalleerd en geconfigureerd

Superheat controllers - Danfoss

Oververhittingsregelaar en stappenmotor ventielaandrijvingen

Als je de oververhitting in je airconditioningsysteem nauwkeurig wilt regelen, kies dan voor een betrouwbare en effectieve oververhittingsregelaar van Danfoss.

Andere aanvullende productreeks: