Configureerbaar gateway-apparaat voor field integratie.

maandag 4 november 2024

Danfoss X-Gate biedt een flexibele oplossing voor het vertalen van de meest voorkomende protocollen naar Modbus RTU, waardoor integratie binnen de  System Manager vergemakkelijkt.

Bovendien biedt X-Gate integratie met het gebouwbeheersysteem.

Ondersteunde protocollen:

-XML (AK-SM 800(A))
- Modbus RTU of TCP/IP
- BACnet MS/TP of IP
- CANBus (AK2 controllers)

 

Voor nog meer flexibiliteit komt binnenkort de 4G-module beschikbaar, waarmee je de X-gate direct kunt benaderen via een 4G-simkaart.

 

Integratie

X-Gate is een geavanceerd Linux-gebaseerd apparaat met de belangrijkste mogelijkheid om protocollen van een “gegevensbron” te vertalen en deze gegevens (meestal gegevenspunten) beschikbaar te maken voor een specifieke “gegevensbestemming”.

Het apparaat kan eenvoudig worden geïnstalleerd in een elektrisch bord dankzij het ontwerp voor DIN-railmontage.

X-Gate is ontworpen volgens een modulair concept en op het hoofdbord zijn meerdere toegangskanalen ingebouwd:

  • 2 onafhankelijke ethernetkaarten om twee LAN-netwerken gescheiden te houden en te beveiligen.
  • 1 RS485 poort
  • 1 CANBus poort

Bovendien kan de X-Gate een extra RS485-poort bevatten als uitbreidingsmodule.

X-Gate biedt northbound integratie met het Building Management System (BMS) door de OpenXML van de System Manager te lezen en te vertalen naar: Modbus IP of BACnet IP.

In de Southbound richting kan X-Gate gegevens uit de gebruikelijke lijst van protocollen halen:

  • Modbus RTU (of ASCII) of TCP/IP
  • BACNet IP of MS/TP
  • CANBus

In de Northbound richting kan X-Gate gegevens leveren via een gemeenschappelijke lijst van protocollen:

  • Modbus RTU or TCP/IP
  • BACNet IP
  • SNMP