VACON® Programming
VACON® drives har innebygd PLC funksjon som kan kjøre applikasjonslogikk laget av dette verktøyet. Den støtter programmeringsspråk som er basert på IEC61131-3-standarden og kan brukes til å modifisere frekvensomformerfunksjonalitet for kundeprosesser, uten behov for ekstra PLC hardware. Ved å lage ny eller ved å endre eksisterende logikk kan den for eksempel brukes til å skape kontroll, overvåke og diagnostisere funksjonene for prosessen. Alle grensesnitt kan modifiseres for å dekke spesifikke behov. I/O, feltbuss-, parameter-/overvåkingssignaler, feil-/varselsindikasjoner er alle mulige å tilpasse. Opplæring er nødvendig for å bruke dette verktøyet. Kontakt ditt lokale Danfoss Drives kontor for mer informasjon.