Rørtracing i 600 leiligheter i Suzhou, Kina

mandag 28. mars 2022

Suzhou ble grunnlagt i 500 f.Kr. er i dag en storby sørøst i Jiangsu-provinsen i Øst-Kina, ca. 100 km nordvest for Shanghai. Byen er et stort økonomisk senter og lokalt handelssted, og den nest største byen i provinsen, etter hovedstaden Nanjing. 

Den sentrale delen av byen imponerer med sine moderne skyskrapere, arkitektur og avanserte løsninger. En moderne livsstil krever at bygninger har tilgang til varmtvann uansett når og hvor vi trenger det – og helst uten å vente. Varmtvannsanlegget ble installert i to leilighetsbygg, hvor det ble utført en visuell bue for alle grenrørene innendørs for å bruke rørtracing ved hjelp av selvbegrensende kabler, ca. 20 meter for hver leilighet.

Utfordring:

Gjør varmtvannet tilgjengelig og sørger for nødvendig temperatur for egnet desinfeksjon for å bekjempe legionellabakterier.

En moderne livsstil krever at bygninger har varmtvann tilgjengelig når og hvor det er behov for det – og helst umiddelbart. Men for å oppnå dette i fleretasjes hus er det behov for elektriske varmesystemer. Som i leilighetene i storbyen Suzhou i den sørøstlige Jiangsu-provinsen i Øst-Kina, ca. 100 km nordvest for Shanghai.

Løsning:

Varmtvannsanlegget ble installert i to leilighetsbygninger, hvor det ble utført en visuell bue for alle grenrørene innendørs for å bruke rørtracing ved hjelp av selvbegrensende kabler med en total lengde på 10 000 m, ca. 20 meter for hver leilighet.

Status:

Elektrisk varme spiller en integrert rolle i utrullingen av løsninger for å møte dagens og fremtidens utfordringer i storbyer. Som en sunn løsning for alle leilighetshus eller hotellbygninger, sørger det for egnet desinfeksjon for å hemme veksten av Legionella-bakterier. Varmtvannsforsyningen sikres av selvbegrensende varmekabler som brukes til temperaturvedlikehold.

Prosjektoversikt:

Bruksmåte: Rørtracing
Prosjektstørrelse: 2 leilighetsbygg, 600 leiligheter
Total kabellengde: 10 000 m
Installerte produkter: DEVIhotwatt 55
Implementeringsår: 2016