Da bygningsarbeiderne jobbet med et nær nullutslippsbygg i Koblenz i Tyskland, trengte de en energieffektiv varmeløsning. Etter å ha vurdert en rekke bærekraftige oppvarmingsmetoder, valgte byggherrene elektrisk varme fra DEVI.

"Fremtiden er elektrisk"
Mange har sett på elektrisk gulvvarme som en ineffektiv varmekilde, og forbundet det med høye strømregninger. Men tidene endrer seg.
Kombinasjonen av elektrisk gulvvarme og solcellepaneler er et energieffektivt alternativ for huseiere. Ja, fremtiden er faktisk elektrisk, som dette eksempelet fra Koblenz i Tyskland viser.
Utfordringen: Høye strømregninger og økende befolkning forbundet med elektrisk oppvarming
I 2017 startet arbeidet med et boligkompleks i regionen Koblenz-Asterstein i Tyskland. De vertikaldelte eneboligene skulle bygges i et område som kun tillater energieffektive passivhus. For å oppfylle områdets krav til energieffektivitet undersøkte byggherrene ulike energikilder for å finne det mest energieffektive alternativet for prosjektet. Etter å ha vurdert de mest bærekraftige oppvarmingsmetodene på markedet, bestemte byggherre seg for å bruke direkte elektrisk gulvvarme med et solcellesystem.
Kombinasjonen av elektrisk gulvvarme og solcellepaneler er et energieffektivt alternativ for huseiere, og viser at fremtiden er elektrisk.
Prosjektdetaljer
Bygget: 2017
Bygningstype: Rekkehus, 90 m2
Produkter: DTCE 100T-matter; DEVIreg™ Touch med gulvføler og gulvtermostat for hvert rom
Varmeeffekt: Mattesett som gir 35 W/m2 effekt (kreves beregnet ~12 W/m2)
Solcellepaneler: 5 kWp
Batteri: 5 kWh
Energiforbruk:
Strømforbruk (oppvarming, varmtvann, lys osv.): 5,948 kWh
Solceller til eget forbruk: 1,942 kWh
Løsningen: Kompensere energikostnadene med solenergi
Ifølge Elmar Härter, diplomingeniør ved Härter Planungsbureau, som jobbet med prosjektet, var det kombinasjonen av solcellesystem og elektrisk gulvvarme som utgjorde forskjellen. "Varme med elektriske matter er økonomisk i drift hvis du bygger en bygning med lave energikostnader", sier han. "De høye energikostnadene kan kompenseres med et solcellesystem med lagring, slik tilfellet er med begge husene. Beregningene viser at begge husene er energipositive." Energipositive bygninger er bygninger som genererer mer energi enn de bruker på årsbasis. Dette er mulig fordi solenergien som genereres av solcellesystemet omdannes til elektrisitet, som brukes til å drive det elektriske gulvvarmesystemet som varmer opp hver leilighet.
Elmar Härter, diplomingeniør ved Härter Planungsbureau
Selv om bygningskomplekset ikke er helt selvforsynt, har eieren av bygget mulighet til å selge solcelleenergi via innmatingssystemet i regionen. Dette gjør det mulig å drive et passivhus med svært lave energikostnader. Og teknologien finnes allerede for å skape en komplett, selvforsynt varmeløsning for hjemmet, som Elmar Härtner forklarer. "Hvis vi arbeider med strømbaserte systemer og supplerer dem med solcellesystemer med lagring og riktig administrasjon, kan en huseier etter hvert også bruke den elektrisiteten de produserer selv i løpet av året."
Resultatet: Et fleksibelt og effektivt varmesystem
DEVIs elektriske gulvvarmesystem gir beboerne en fleksibel varmeløsning med flere fordeler. På grunn av den lettere gulvkonstruksjonen – sammenlignet med vannbåren gulvvarme, som krever tykkere gulv – varmes systemet opp på mindre enn 30 minutter. Romfølere bidrar ytterligere til å oppnå riktig komfortnivå i hvert rom. Beboerne kan bruke den digitale termostaten til å regulere gulvvarmen, inkludert innstilling av optimal romtemperatur for ulike tidspunkter på dagen.
Elektrisk gulvvarme gir fordeler for byggherrer, designere, eiere og leietakere. Den lettere gulvkonstruksjonen betyr lavere installasjonskostnader og mindre kompleks planlegging. Kostnadsbesparelsene strekker seg over varmeløsningens levetid, fordi elektrisk gulvvarme i motsetning til vannbåren gulvvarme ikke krever årlig vedlikehold. I kombinasjon med solceller er elektrisk oppvarming en ideell varmeløsning for boliger og nybygg med god isolering, som kommer både beboerne og eierne til gode. Alle disse fordelene betyr at byggherrer i økende grad går over til elektrisk oppvarming som en økonomisk levedyktig, bærekraftig varmekilde. Fremtiden er faktisk elektrisk.

Finn ut mer om elektrisk gulvvarme
Varmesystemer med rask respons er enkle å styre. De gir høy komfort og brukervennlighet med brukervennlig navigasjon som gir langvarige effekter i henhold til de strengeste kvalitetsstandarder.
Fordeler med elektrisk oppvarming
Rask og kostnadseffektiv installasjon
Enkel og kostnadseffektiv fordeling av varmekostnader
Plassbesparende løsning, sparer ~2 m², sammenlignet med vannbåren gulvvarme
Krever ikke årlig vedlikehold
Lang levetid med 20 års full servicegaranti
Usynlig varmekilde
Relaterte produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Digitale termostaterDigitale styreenheter har de unike funksjonene som gjør at du kan redusere energiforbruket. Enkelte termostater er utstyrt med Wi-Fi slik at varmesystemene kan fjernstyres via mobilapper.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Analoge termostaterAnaloge termostater er elektroniske styreenheter som gjør det mulig å stille inn type varmesystem og justere kontrollparametere.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VarmematterVarmemattene brukes til installasjon i et tynt lag med flislim, selvutjevnende avrettingsmasse eller lignende. Standard minimum tykkelse på gulvsjiktet er 5–8 mm, mens tykkelsen på den elektriske varmematten er 3–4,5 mm. Dette minimerer økningen i gulvnivået. Elektriske varmematter består av en tynn kabel festet på et selvklebende nett i glassfiber, vanligvis i 50 cm bredde. Tynne varmematter produseres som ferdige varmeseksjoner i bestemte størrelser (dvs. 0,5, 1, 1,5 ... 12 m²) med en strømforsyningskabel (kaldleder) og hermetisk lukkede koblinger.
Relaterte applikasjoner
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrisk gulvvarmeElektrisk gulvvarme for alle typer gulv
Elektrisk gulvvarme er en energieffektiv og miljøvennlig varmeløsning. Den er fleksibel for nybygg og renovering av både våte og tørre rom.
Relaterte kundeerfaringer