Mariyinsky Palace er designet av Bartolomeo Rastrelli i andre halvdel av 1700-tallet, og er den offisielle seremonielle residensen til presidenten i Ukraina, og brukes til å huse andre statsledere som er på besøk.
Elektrisk varme ble valgt som bærekraftig, moderne teknologi for å beskytte det historiske landemerket under rekonstruksjonen.
Utfordring:
Sikkerhet for fotgjengere om vinteren, uten innvirkning på miljøet og uten vedlikeholdskostnader
Offentlige steder, for eksempel historiske monumenter, er forpliktet til å sørge for sikkerheten til sine besøkende. Om vinteren kan det være en utfordring. Isete forhold øker risikoen for fotgjengere og kan føre til uønskede skader. Veisalt er er den vanligste løsningen, men det er ikke den beste. Spesielt med tanke på at det kan skade historiske steder, belaster det miljøet og medfører vedlikeholdskostnader.
Løsning:
Elektrisk varmesystem utendørs med sensorer for lav temperatur og fuktighet
For å sikre de besøkendes sikkerhet var det nødvendig med et effektivt is- og snøsmeltingssystem i utendørsområdet rundt palasset. Det ble brukt to fleksible elektriske varmesystemer. De beskytter overflaten effektivt, samtidig som de beskytter miljøet mot salt- og frostskader.
Det elektriske varmesystemet utendørs er helt fleksibelt og fungerer automatisk: Det slås på når sensorene registrerer lav temperatur og fuktighet, og slås av etter at is og snø er fjernet fra overflaten. Dette gir kostnadseffektiv beskyttelse av det store området, og er den mest energieffektive løsningen for is- og snøsmelting på bakken. Systemet styres av en avansert kontroller og er vedlikeholdsfritt.
Status:
Effektiv beskyttelse av overflaten samtidig som miljøet beskyttes mot salt- og frostskader
Den seremonielle boligen til presidenten i Ukraina er utstyrt med en snøryddingstjeneste fra Danfoss døgnet rundt. Mariyinsky-palasset er åpent for publikum fra september 2020.
.
Prosjektoversikt:
Effektforbruk: 250 kW
Produkter: DEVIsnowTM 30T – 230 V 8,4 km;
DEVIregTM 850 / styreenhet
Implementeringsår: 2016
Fakta om elektrisk oppvarming:
Elektrisk oppvarming er energieffektivt og miljøvennlig, og dekker behovene på en rekke ulike bruksområder. Den gir god komfort og brukervennlighet, samtidig som den sikrer brukervennlige løsninger med lang levetid og de høyeste kvalitetsstandarder.
Elektriske varmeløsninger støttes av lovgivningen i viktige europeiske land. Direktiver som trer i kraft på de største europeiske markedene gir grønt lys: bruk miljøvennlige systemer og nye materialer for å sikre energisparing.