Utfordringen: Høye standarder for stadionanlegg elminierer risikoer
Stadionanlegg på profesjonelt og internasjonalt nivå krever svært høy standard på banen. Det er viktig å eliminere risikoen for avlyste kamper, spesielt i forbindelse med dårlige værforhold, f.eks. kraftig regn eller is og snø. I henhold til FIFAs krav skal banene være utstyrt med et undervarmesystem. 44 stadioner i 16 land er utstyrt med et varmesystem for idrettsanlegg.
Et elektrisk varmesystem holder bakketemperaturen på et passende nivå, og bidrar til å opprettholde god kvalitet på banen gjennom hele sesongen. Typen varmekabel eller -matte varierer avhengig av om banen har naturgress eller kunstgress. Det finnes et bredt utvalg av varmekabler/-matter og termostater for installasjon på fotballbaner og andre idrettsarenaer.
Løsningen:
Fotballstadion utstyrt med elektrisk oppvarming
Helsingør Stadion – hjemmebanen til FC Helsingør – er en fotballstadion i Helsingør i Danmark og er utstyrt med elektrisk oppvarming. Den har ingen flombelysning, og tilskuerkapasiteten er 4 500 (282 av dem under tak). Etter FC Helsingørs opprykk til Dansk Superliga for første gang i 2017, måtte klubben søke om særlig dispensasjon for å bruke Helsingør Stadion til kamper i toppdivisjonen. Dette ble gitt etter at oppføring av midlertidige fasiliteter og gitt klubbens planer om å bygge nytt stadion. Den første Superliga-kampen på bakken var mot Odense Boldklub 24. juli 2017, med et rekordhøyt tilskuertall på 3 984. En ny rekord ble satt 17. september 2017, da 5 308 personer så Helsingørs Superliga-kamp mot F.C. København.
Resultat:
226 stk. DEVIheatTM Sport 90S enleder varmematter ble installert under kunstgress sammen med et varmestyringssystem for baner fra Vitani Security.
Det kunstgressbanen ble delt inn i to kontrollsoner med effekt beregnet i henhold til de tekniske kravene. Dette betyr at systemet kan fungere avhengig av kravene til hver enkelt sone eller begge. DEVIregTM 330 termostater med ledningsfølere ble valgt for dette formålet for tilkobling via kontaktor.
Prosjektoversikt:
Prosjektstørrelse: 7 992 m2
Systemeffekt: 90 W/m²
Installert effekt: Område 1: 733,37 kW; Område 2: 38,94 kW
Produkter: DEVIheat™ Sport 90S – 226 stk., 360° skjerm, to kaldledere.
Driftsspenning: 230 V~
Kabeldimensjoner: Ø 2,5 mm
Lederisolasjon: FEP
Ytterkappe: PVDF, rød
Skjerm: 10 x 0,25 mm Cu-gjenger
Min. installasjonstemperatur: -5 °C
Kaldleder: 2*24 m, DSWA, 1 x 2,5 mm²
Implementeringsår: 2019
Fakta om elektrisk oppvarming:
Elektrisk oppvarming er energieffektivt og miljøvennlig, og dekker behovene på en rekke ulike bruksområder. Den gir god komfort og brukervennlighet, samtidig som den sikrer brukervennlige løsninger med langvarig effekt og de høyeste kvalitetsstandarder.
Elektriske varmeløsninger støttes av lovgivningen i viktige europeiske land. Direktiver som trer i kraft på de største europeiske markedene gir grønt lys: bruk miljøvennlige systemer og nye materialer for å sikre energisparing.