![VLT® frekvensomformere optimerer MS Fugløyhav](/media/7371/fulgoeyhav1.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
En moderne fiskeskøyte er i dag fylt med teknisk utstyr, slik at fangsten kan fraktes sikkert i havn. Danfoss Drives VLT® frekvensomformere hjelper fiskeskøyten MS Fugløyhav med å spare energi og sikre den beste pris for fangsten.
20 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonell kompressordrift
MS Fugløyhav, som er bygget på Vaagland Båtbyggeri A/S i Norge, er en typisk moderne fiskerbåt. Med en lengde på kun 34 meter og en vekt på 499 tonn, er den ikke desto mindre pakket med moderne teknologi. De hydrauliske pumpene, som kontrollerer styremaskinen, kjølesystemet, som holder fangsten fersk og de thrusterne som sikrer at skipet holder riktig posisjon, er alle utstyrt med Danfoss Drives VLT® frekvensomformere.
De to største frekvensomformerne på hver 355kW kontrollerer baug- og akter tunnel thrustere. De beveger skipet sidelengs, ikke bare når det skal legges til kai, men også når fiskegarnet skal trekkes inn. Nettet er ikke lengre stort og tungt å dra ombord, og fiskene blir ikke bare kastet på dekk. Istedenfor nærmer båten seg fra siden, og fiskene blir skånsomt sugd opp i levende live og pumpet inn i de avkjølte havvannstanker i skipets indre.
Det er nødvendig med nøyaktig styring av skipet, når nettet skal tømmes og frekvensomformere på tunnel thrusterne sikrer dette. Også softstarterkarakteristikken og et redusert energiforbruk er en uvurderlig fordel ved hastighetsregulering av thrustere.
![VLT® frekvensomformere optimerer MS Fugløyhav](/media/7372/fulgoeyhav2.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Mindre vedlikehold og slit med VLT® frekvensomformere
Peter Vaagland fra Vaagland Båtbyggeri forklarer, "Styring av tunnel thrusters med frekvensomformere gir en helt nøyaktig styring, når vi skal legge til kai eller tømme fiskegarn. Det er en mye mer energieffektiv løsning enn alternativet med variabel propellstigning. Frekvensomformere krever også mindre vedlikehold, mindre slitasje, og det er en kompakt løsning noe som er viktig når skipet kun er 34 meter langt. Vi har levert denne løsningen i mange år og alltid kun fått positiv feedback fra våre kunder."
Relaterte produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Denne tøffe FC 102 omformeren forbedrer pumpe- og vifteapplikasjoner i styringssystemer i bygninger , og fungerer i de fleste klima utendørs.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstruert for variabel hastighetsregulering av alle asynkron- og permanentmagnetmotorer. Den leveres i standardutgave (FC 301) og en avansert høydynamisk utgave (FC 302) med tilleggsfunksjoner.