![Klimavenlig hotell har lavere elforbruk enn andre hoteller](/media/7333/crownplaza-1.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Crowne Plaza Copenhagen Towers i København er designet med fokus på bæredyktighet og har oppnådd 77 % lavere elforbruk i 2015, sammenlignet med andre hoteller, som bruker tradisjonell energiteknologi.
Crowne Plaza Copenhagen Towers bruker den nyeste energiteknologi på markedet
Københavns luksushotell, det elegante Crowne Plaza Copenhagen Towers, er designet for bruk av den nyeste energiteknologi på markedet.
Hotellets el- og vannforbruk i 2015 var henholdsvis 77 % og 25 % lavere enn sammenlignende eiendommer i Crowne Plaza-kjeden internasjonalt.
Det imponerende resultatet på el- og vannforbruket oppnås på bakgrunn av en solid basis av innovativ teknologi og "best practice" drift, som kan sees på ISO14001 miljøsertifiseringen og internasjonal gjenkjennelse med en Sustainable Tourism (SKÅL) premie, som hotellet har vunnet, for å være det mest miljøriktige hotell i verden.
Innovativt fjernkjølingssystem reduserer energiforbruk
For å gjøre energiforbruket og CO2 utslippet så lavt som mulig, insisterte hotellet på den nyeste teknologi. En av de mest vesentlige funksjoner er et innovativt fjernkjølingssystem, som bruker grunnvann til oppvarmning og nedkjøling av hotellet. Systemet sørger for oppvarmning og airconditioning av 366 rom, konferanserom, kjøkken, restaurant og kontorer i en tilhørende fløy av hotellet.
To 355 kW VLT HVAC Drive FC 102 IP54 frekvensomformere styrer skruekompressorene, som gjør det mulig for de to GEA Grenco varmepumpene på 2.400 kW å justere varmen fra lav til høy prestasjon med samme effektivitet.
Om vinteren pumpes den akkumulerte varmen fra sommeren gjennom varmeveksleren og tilbake til brønnen. Varme fra varmeveksleren sendes gjennom to varmepumper, som øker temperaturen til 55 C grader, noe som brukes til oppvarmning av hotellrommene og kontorene.
![Klimavenlig hotell har lavere elforbruk enn andre hoteller](/media/7334/crownplaza-2.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Overskuddsvarme blir gjenbrukt
"Kombinasjonen av fjernkjølings- og fjernvarmepumper er en innovativ løsning. Det gjør det mulig for oss å gjenbruke varmen fra sommermånedene i de kalde vintermånedene", forklarer Peter Andersen, eiendomsdirektør hos Copenhagen Towers. Installasjonen representerer Danmarks første grunnvannsbaserte fjernkjølings- og fjernvarmesystem og vil spare opp til 90 % av hotellets forbruk til oppvarmning og aircondition.
Relaterte produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Denne tøffe FC 102 omformeren forbedrer pumpe- og vifteapplikasjoner i styringssystemer i bygninger , og fungerer i de fleste klima utendørs.