Bedriften Fairlife har bygget en ny melkeproduksjon i Coopersville, Michigan. Det nye stedet vil begynne produksjonen av melkeproteindrikkene, som de kaller Fairlife og Core Power. Danfoss Drives har levert en VLT® FlexConcept® løsning til tre produktlinjer på Coopersvilles. Hver linje bruker ca 60 VLT® OneGearDrive® og VLT® Decentral Drive FCD 302.
Store besparelser på tid, arbeidskraft og installasjonsomkostninger takket være VLT® FlexConcept®
Jeff Philpott fra Descon Conveyor Systems sier: "VLT® Decentral Drive FCD 302 har spart Descon tid og penger, for vi kan utnytte I/O tilslutninger på FCD 302 og redusere antallet eksterne I/O-blokker. Ytterligere Ethernet forbindelser og I/O-blokker medfører flere omkostninger, flere ledninger og større installasjonstid. "
"De ekstra digitale og analoge I / O, som VLT® Decentral Drives FCD 302 tilbyr Descon, gir våre kunder mulighet til å tilføye feltsensorer uten de store omkostningene. Dette kan andre leverandører ikke tilby," forklarer Jeff Philpott og evaluerer på de besparelser, som er oppnådd: "Descon er overbevist om, at vi kan levere store besparelser for Fairlife, når det kommer til tid, arbeidskraft og installasjonsomkostninger. Med VLT® Decentral Drives FCD 302 er omkostningene for lokal leverandør minimert."

Strømlinjet hygienisk design
Fairlifes vedlikeholdssjef, Robert Cunningham, var meget imponert over det rene, hygieniske design som VLT® FlexConcept® løsningen har: " VLT® OneGearDrive® har ingen vifte- eller utluftningsventil, hvilket er ideelt til vårt meieri."
Danfoss VLT® FlexConcept® gir en annen fordel for Fairlife, det begrensede antall reservedeler, som er nødvendig for anlegget. Det var bare nødvendig for Descon Conveyor Systems med tre VLT® OneGearDrive® varianter og to VLT® Decentral Drive FCD 302 varianter til alle tre produktlinjer.
Relaterte produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® OneGearDrive® varianterVLT® OneGearDrive®-variantene har nådd den begrensede fasen av produktenes levetid, og er ikke lenger i aktiv produksjon. Den utgåtte varianten med typekode L09 kan ikke lenger bestilles. Den er erstattet av det oppdaterte elementet med typekode L06.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® OneGearDrive®En effektiv kombinasjon av en permanentmagnetmotor og optimert konisk gearing.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Decentral Drive FCD 302Det robuste designet på denne frekvensomformeren gjør at den kan monteres nær motorer i krevende applikasjoner.