Klassens beste PICV med design som motvirker kalkdannelse og tilstopping
Danfoss AB-QM var den første reguleringsventilen i sitt slag for HVAC-varme- og kjøleapplikasjoner. Etterfølgeren AB-QM 4.0 løfter ytelsen til et nytt nivå.
De grunnleggende prinsippene har ikke endret seg: Dette er en reguleringsventil med automatisk mengdebegrensning og innebygd differansetrykkregulator. Styringsytelsen er svært nøyaktig, og ventilen har fortsatt en unik ventilautoritet på 100 %.
AB-QM 4.0-ventilene gir imidlertid mye bedre verdi. AB-QM 4.0 er markedets beste PICV i sin klasse. AB-QM 4.0 blir tilgjengelig i DN 15 opp til DN 32. Det finnes versjoner med og uten testplugger. Og versjoner med innvendige eller utvendige gjengekoblinger. Flowkapasiteten er utvidet til et bredt område fra 20 l/t opp til 6 000 l/t, og kan måles nøyaktig med PFM 1000 måleinstrument via Bluetooth på iOS- og Android-enheter.
AB-QM 4.0 er designet for å være den ubestridte beste PICV-en på markedet. Den er for eksempel designet for å motvirke kalkdannelse og tilstopping, er konstruert for et nominelt trykk på PN25, har nøyaktig flowmåling og toveis fylling og skylling. Dette gir mange fordeler for designere, installatører og sluttbrukere.
PICV-er øker energieffektiviteten til HVAC varme- og kjølesystemer. AB-QM 4.0 er konstruert for terminalenheter som viftekonvektorer, klimatak og kjølebjelker. De utstyres med en av våre aktuatorer og gir nøyaktig temperaturregulering og bedre inneklima. Dersom den utstyres med vår digitale NovoCon S-aktuator, kan den brukes i HVAC 4.0-systemer for smartbygninger med IoT-løsninger (Internet of Things).
Funksjoner og fordeler
Spesifikasjon og installasjon
- Markedsledende styringsytelse i sin klasse fra 10-100 % innstilling
- NY synlig innstillingsskala med montert aktuator
- NY nøyaktig mengdemåling
- NYTT, høyere flowområde
- NY versjon med innvendige gjenger
- NYTT ventilhus PN25, DN 15-32
- NY toveis fylling og spyling
Driftssikker og robust
- Klasseledende driftssikkerhet og robusthet
- NY design som motvirker kalkdannelse og tilstopping
- Levetidstestet med gode resultater
- Utvidede garantiperioder for prosjekter
Tilkoblingsmuligheter og data (med NovoCon S aktuator)
- Plug & play BMS-integrasjon med BACnet eller Modbus busskommunikasjon
- Fjernidriftsetting, strømningsinnstilling, spyling, feildeteksjon
- Innsamling av HVAC-data
- Prediktivt vedlikehold
- Valgfri aktiv energistyring, ekstern I/O eller 4-rørs overgang
Totale eierkostnader og avkastning på investeringen
- Lavere installasjonskostnader
- Raskere overlevering
- Lavere driftskostnader
- BESTE brukerkomfort
- BESTE HVAC systemeffektivitet

Nyhet: AB-QM 4.0
Gjør deg klar for PICV-design på et nytt nivå.
AB-QM 4.0 Flexo
Øk fleksibiliteten og spar tid under installasjon, idriftsetting og service av viftekonvektorenheter (FCU-er) med AB-QM 4.0 Flexo. Dette er et forhåndsmontert og trykktestet tilkoblingssett, designet for mer fleksibel installasjon og prefabrikkerte prosjekter. Settet består av en AB-QM 4.0, to 3-veis kuleventiler, en sil, en dreneringsventil og tre testpluggkoblinger for trykk- eller flowmålinger. Dette settet tilbyr en 8-i-1-løsning for hydronisk innregulering, styring, måling, installasjon, spyling, fylling, tømming og vedlikehold av viftekonvektorenhetene de er installert på.
AB-QM 4.0 Flexo er tilgjengelig i DN15 og DN20. Settene i DN15 inneholder en AB-QM 4.0 PICV-ventil med lav flow, normal flow eller høy flow, som dekker designflow fra 20-1 200 l/t. DN20-settene leveres med en AB-QM 4.0-ventil med normal flow eller høy flow, og dekker designflow fra 110-1 900 l/t.
For settene DN15 og DN20 er matchende fleksible, rustfritt stål, rør og EPP-isolasjon tilgjengelig.
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|
3D-modeller og tegninger
Relaterte produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM 4.0 FlexoØk installasjonsfleksibiliteten med AB-QM forhåndsmonterte og trykktestede tilkoblingssett for viftekonvektorenheter.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NovoCon® S - digital aktuatorMed NovoCon® S revolusjonerer Danfoss måten vannbåren balansering og HVAC-styring samarbeider på. De første i sitt slag av digitale HVAC-aktuatorer er direkte forbundet med et bygningsstyringssystem (BMS). Dette gjør det mulig for systemintegratorer å designe toppmoderne løsninger for Tingenes internett (IoT).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aktuatorer for PIBCVFor å kunne utnytte de kombinerte balanserings- og reguleringsfunksjonene til Danfoss AB-QM må den være utstyrt med aktuatorer styrt av romtermostater eller et bygningsstyringssystem. Danfoss tilbyr et bredt spekter av aktuatorer som varierer fra termiske av/på-aktuatorer til digitale giraktuatorer med busskommunikasjon.

Det er her HVAC-endringene starter
Finn ut mer om de smarte, tilkoblede HVAC-løsningene for BMS-systemer (system for byggadministrasjon):
Software

Danfoss SET 365 programvare
Vår avanserte Danfoss SET 365 3D-designprogramvare hjelper deg å designe og beregne HVAC-systemer med Danfoss-produkter. Ett års abonnement er GRATIS for studenter, designere og andre interesserte fagfolk.

Nytt AB-QM valgverktøy
Nå kan du enkelt finne riktig størrelse og / eller forhåndsinnstillinger for AB-QM-ventilene med vårt nye AB-QM-valgverktøy. Prøv det her!
Garanti
Nyheter
Kommer snart ...
Kommer snart ...