AB-QM var den første, av denne typen, reguleringsventilen for HVAC-oppvarming og -kjøling. Det er en reguleringsventil med automatisk strømningsbegrensning og innebygd funksjon for differansetrykk som fungerer over reguleringsventilen. Resultatet av dette konseptet er en reguleringsventil med høy ytelse, og med en – fortsatt – 100 % unik ventilautoritet. Designstrømmen kan enkelt settes til ønsket mengde ved å bruke en 20-100 %-skala. Bare ved å stille inn designstrømmen erstattes tradisjonelle driftsprosesser, reguleringen blir mer nøyaktig og systemdesignere unngår kv-beregninger.
Når den er utstyrt med en Danfoss-aktuator, øker PIBCVs energieffektiviteten og forbedrer inneklimaet. AB-QM brukes hovedsakelig for luftbehandlingsenheter, klimatak, viftekonvektorenheter og andre terminalenheter i HVAC-varme- og kjølesystemer.
Funksjoner og fordeler
Enkel innstilling og dimensjonering
Å velge riktig AB-QM er mye mindre komplisert enn dimensjonering og valg av konvensjonelle reguleringsventiler. Når designstrømmen er bestemt, kan riktig AB-QM velges, og det kreves ingen ekstra Kv- og autorisasjonsberegninger.
100 % autoritet
Det å ha 100 % ventilautoritet øker kvaliteten og presisjonen på styringen, også ved lave strømningsbehov. Dette sørger for bedre komfort i bygningen, i tillegg til å øke energibesparelsene.
Perfekt regulering
Ved å sørge for riktig strømning til riktig tid optimaliserer AB-QM kjølerens og kjelens effektivitet og reduserer pumpekostnadene. I tillegg trenger ikke aktuatorene å bevege seg så mye, noe som øker levetidsverdien og reduserer de totale kostnadene.

Kommer snart: AB-QM 4.0
Gjør deg klar for neste nivå av ditt PICV-design.
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|
Software

Danfoss C.H.-programvare
Vår avanserte Danfoss C.H.-programvare vil hjelpe deg med å designe og beregne den perfekte oppvarmings- eller kjøleinstallasjonen med Danfoss-produkter.
Relaterte produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gear actuator AME435 QMAME 435 QM-aktuator for modulerende kontroll brukes med trykkuavhengig balanse- og reguleringsventil, type AB-QM fra DN 40 til DN 100.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TWA-Z og ABN A5 termiske aktuatorerTWA-Z og ABN A5 termiske aktuatorer for bruk med AB-QM-balanserings- og reguleringsventiler.