To- eller firerørs varme- og/eller kjølesystemer er preget av endrede forhold på grunn av åpning og lukking av ventiler, avhengig av behovet for oppvarming eller kjøling Dette forårsaker kontinuerlig endrede strømnings- og differansetrykk.
Uten riktig måling lider slike systemer av ujevn varmefordeling, ineffektiv energibruk og er vanskelige å idriftsette.
Ved å legge til en aktuator fungerer ventilene som gjennomstrømmingsbegrensede reguleringsventiler, som automatisk balanserer systemet for best mulig innekomfort og energieffektivitet. Idriftsettelsen av systemet blir mye enklere - alle ventiler må bare stilles inn til designstrømningen før aktuatorene monteres.
Danfoss tilbyr et bredt spekter av trykkuavhengige regulerings- og balanseringventiler, samt aktuatorer som passer til.
Funksjoner og fordeler
Stabil romtemperatur
Å eliminere situasjoner med overflyt ved dellastforhold har betydelig innvirkning på stabiliteten til romtemperaturen
Forbedret inneklima
Med stabil romtemperatur øker komforten innendørs. Nøyaktige temperaturbehov oppfylles, noe som øker produktiviteten til kontoransatte eller komforten til hotellets gjester.
Energibesparelser
Et perfekt balansert system, under alle forhold, øker energieffektiviteten og fører til reduserte energikostnader.
Reduserte vedlikeholdskostnader
Siden de trykkuavhengige ventilene sikrer perfekte arbeidsforhold, krever aktuatorene som monteres på dem færre bevegelser for å holde temperaturen stabil. Dette øker levetidsverdien til aktuatorene og reduserer vedlikeholdskostnadene.

Kommer snart: AB-QM 4.0
Gjør deg klar for neste nivå av ditt PICV-design.
Dokumenter
Type (0) | Navn | Språk (0) | Oppdatert | Last ned | Filtype (0) |
---|---|---|---|---|---|
- | - |
Tegninger
Produktområde
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAB-QM trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler (PIBCV) gir både en styringsfunksjonalitet og en dynamisk balanseringsløsning for varme- og kjølesystemer for HVAC. PIBCV er utviklet for ulike typer terminalenheter og sørger for høy innekomfort og energieffektivitet i offentlige og kommersielle bygninger.
Relaterte produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aktuatorer for PIBCVFor å kunne utnytte de kombinerte balanserings- og reguleringsfunksjonene til Danfoss AB-QM må den være utstyrt med aktuatorer styrt av romtermostater eller et bygningsstyringssystem. Danfoss tilbyr et bredt spekter av aktuatorer som varierer fra termiske av/på-aktuatorer til digitale giraktuatorer med busskommunikasjon.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NovoCon® S - digital aktuatorMed NovoCon® S revolusjonerer Danfoss måten vannbåren balansering og HVAC-styring samarbeider på. De første i sitt slag av digitale HVAC-aktuatorer er direkte forbundet med et bygningsstyringssystem (BMS). Dette gjør det mulig for systemintegratorer å designe toppmoderne løsninger for Tingenes internett (IoT).
Software

Danfoss C.H.-programvare
Vår avanserte Danfoss C.H.-programvare vil hjelpe deg med å designe og beregne den perfekte oppvarmings- eller kjøleinstallasjonen med Danfoss-produkter.