• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.
  • Oversikt
  • Dokumenter
  • Software
  • Verktøy og apper
  • Anbudstekster

Danfoss LENOTM MSV manuelle balanseringsventiler er designet for å være de mest allsidige og praktiske i sin kategori. Der installasjon av andre ventiler kan være en utfordring på grunn av begrenset plass, har LENOTM MSV-ventiler et håndhjul som midlertidig kan fjernes for enklere installasjon i trange rom.

For å spare kostnader på avstengningsventiler kombinerer LENOTM MSV-BD-, MSV-B- og MSV-O-ventiler både en balanserings- og avstengningsfunksjon. Derfor er prinsippdesignet basert på en kuleventil, slik at avstengningen blir 100 % vanntett

lukking av systemet. Bruk av avstengningskuleventilen påvirker ikke strømningsinnstillingene. Videre kan de numeriske forhåndsinnstillingene vises fra forskjellige vinkler, noe som gjør idriftsettingen enklere.

Alle de tre LENO™ MSV-ventiltypene tilbyr innebygde målenipler for 3 mm-nåler. Når det gjelder MSV-BD kan disse, sammen med dreneringen, til og med roteres 360°, til en hvilken som helst posisjon. MSV-O har en fast venturi-åpning. MSV-S er en ekstra avstengningsventil med innebygd avløp.

Funksjoner og fordeler

Enkel montering

Med et kompakt design og et håndhjul, som er lett å fjerne, trenger du ikke store plassen for å installere. Konvensjonelle balanseventiler må monteres i rette rør for å sikre nøyaktig måling. LENO™ kan plasseres hvor som helst, for eksempel like etter en albue, uten at det påvirker nøyaktigheten.

Enkel montering

Med et kompakt design og et håndhjul, som er lett å fjerne, trenger du ikke store plassen for å installere. Konvensjonelle balanseventiler må monteres i rette rør for å sikre nøyaktig måling. LENO™ kan plasseres hvor som helst, for eksempel like etter en albue, uten at det påvirker nøyaktigheten.

Enkel låsing av innstillingspunkt

Et enkelt trykk på toppen av håndhjulet er nok til å låse innstillingen.

For å gjøre det enklere leveres LENO™ MSV-BD med en grønn engangsnøkkel for opplåsing. Ventilen låses enkelt opp med kun ett trykk på den grønne låsen. For å gjøre LENO™ sabotasjesikker kan det settes inn en plastbinding (tilbehør)

Enkel avstengningsfunksjon

Når LENO™ MSV er låst, blir ventilen en kuleventil. Denne funksjonen har flere fordeler: Ventilen har null lekkasje, og åpning og lukking av ventilen er mye lettere. Lukking av ventilen vil ikke påvirke strømningsinnstillingen fordi innstillingsmekanismen og avstengningsmekanismen er helt atskilte. Posisjonen (åpen eller lukket) vises tydelig med en rød indikator.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Språk Gjelder for Oppdatert Last ned Filtype

Software

Verktøy og apper

Programvareverktøy

Anbudstekster

Produktet er en manuell ventil for å balansere strømningen i varme-, kjøle- og varmtvannssystemer. Grenen skal balanseres med en manuell forhåndsinnstilt ventil med testplugger for idriftsettelse eller/og strømningsverifisering, med følgende egenskaper:

  • Avstengningsfunksjon – med posisjonsindikasjon - atskilt fra innstillingsfunksjonen
  • Synlig forhåndsinnstilling fra alle sider
  • Mulighet for inngrepssikker lås av håndtaket, for å forhindre uautoriserte endringer av forhåndsinnstillingen
  • Avtakbart håndtak under installasjonsfasen
  • 360°-roterende målestasjon (avløpskran og testplugger)
  • Mulighet for tømming og fylling av systemet på begge sider av ventilen
  • Mulig med toveis strømning
  • Selvtettende, parallelle testplugger
  • Lekkasjehastighet A i henhold til ISO 5208
  • Trykklasse PN 20
  • DN 15(LF)-50-tilkoblingstype: Innvendige gjenger ISO 7/1 eller
  • DN 15(LF)-20-tilkoblingstype: Utvendige gjenger ISO 228/1
  • Temperaturområde: -20 °C - 120 °C
  • DP Maks. 2,5 bar
  • DZR-ventilhus
  • Forkrommet kulle
  • O-ringer EPDm-gummi