Varme- og kjølesystemer, designet med et konstant strømningsprinsipp, sirkulerer store mengder vann. For å gjøre det så effektivt som mulig er det viktig å sikre at gjennomstrømningene til de forskjellige delene av systemet er riktige. Manuelle balanseringsventiler er det beste alternativet for denne typen systemer. Når de er installert, kan de idriftsettes og stilles til designstrømningen uten risiko for at strømningene vil endres på grunn av dellastforhold. For en riktig vannbåren balanse i systemet installeres en rekke manuelle balanseringsventiler, i varierende størrelse etter strømbehov i bestemte deler av systemet.
Danfoss tilbyr et bredt spekter av manuelle balanseringsventiler, avstengningsventiler, måleverktøy og tilhørende tilbehør.
- Flensventiler, type MSV-F2 i DN 15 – 400.
- Gjengede ventiler, av typene LENOTM MSV-BD, MSV-B og MSV-O i DN 15-50
- Gjengede avstengningsventiler, type LENOTM MSV-S i DN 15 - 50
- Måleverktøy, av typene PFM 5001 og PFM 100
Funksjoner og fordeler
Bredt produktområde
Med ventiler i størrelser fra DN 15 til DN 400, monteringsalternativer med innvendig gjenge, utvendig gjenge eller flenser, og tilgjengelige måleverktøy og tilbehør, er det alltid en manuell balanseringsventil fra Danfoss som svarer til dine behov.
Kompakt konstruksjon
Alle balanseringsventiler fra Danfoss er designet for å ta opp lite plass og være enkle å installere. Det avtakbare håndhjulet på LENOTM MSV-ventilene er et godt eksempel på det.
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|
Produktområde
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Leno MSVMed LENOTM MSV tilbyr Danfoss et allsidig utvalg av manuelle balanseringsventiler for ulike varme- og kjøleapplikasjoner for HVAC, med et konstant gjennomstrømningssystem. Ventilene er tilgjengelige i størrelsene DN 15 - 50 og tilbyr flere praktiske fordeler.
Software

Danfoss C.H.-programvare
Vår avanserte Danfoss C.H.-programvare vil hjelpe deg med å designe og beregne den perfekte oppvarmings- eller kjøleinstallasjonen med Danfoss-produkter.
Tegninger
Verktøy og apper
Programvareverktøy