AB-PM kombinerte automatiske balanseringsventiler fra Danfoss sikrer et pålitelig HVAC-system med lave levetidskostnader. Ventilen sikrer perfekt balanse ved alle belastninger ved å sikre stabil strømning og differansetrykk for hver sone. Samtidig kan en aktuator legges til for å gi mulighet for individuell styring av hver sone. Dette gir en eksepsjonell løsning fordelt på to hovedapplikasjoner:
- Boligbygg (leilighetsbygg) med torørs varmesystem med distribusjonssystemer foran hver leilighet, for eksempel manifolder for vannbåren gulvvarme.
- Forretningsbygg (Shell & Core) hvor HVAC-systemene er etablert i etapper eller av ulike deler.
Ved boligapplikasjoner brukes AB-PM hovedsakelig i størrelsene DN10-32, og sikrer vannbåren balanse for hver leilighet, f.eks. foran manifold for gulvvarmeanlegg. Den valgfrie tilkoblingen til en romtemperaturregulator gjør det mulig med denne funksjonen for hver leilighet, som senkning om natten eller feriemodus
For kommersielle HVAC-applikasjoner brukes AB-PM hovedsakelig i størrelsene DN 40-100. Den automatiske balanseringsventilen kan brukes i forretningsbygg som kjøpesentre eller kontorer, og sikrer et pålitelig oppvarmingssystem for bygningseieren og leietakerne. AB-PM er den ideelle løsningen for slike bygninger siden iscenesatt installasjon, overlevering og idriftsettelse skjer ofte. I slike tilfeller er 1. trinn installasjon av basisnettverk for røropplegget uten terminalenheter (ansvarlig byggherre). 2. trinn er installasjon av terminalenheter i hver sone (ansvarlig leietaker).
AB-PM sikrer den nødvendige strømningen for hver sone, og opprettholder balansen i det vannbårne systemet under alle forhold, og for individuelle soner, enten med én eller flere terminaler.
Funksjoner og fordeler
Mange funksjoner i én kompakt ventil
Kombinert balanseringsventil for styring av differansetrykk, strømningsbegrensning og sonestyring
Garanterer flyt og Δp for hver sone
Lett, rask og enkel designprosess
Rask installasjon og enkel innstilling

AB-PM-animerte instruksjoner for små DN-størrelser
Se animerte instruksjoner for å se hvordan du installerer AB-PM
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|
Tegninger
Relaterte produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-PM-tilkoblingssettFormontert automatisk balanseringsløsning for manifolder. Stativsettet er montert foran manifolden, enten i radiator- eller gulvvarmesystem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Programmerbar radiatortermostat TPOneMed Danfoss TPOne™ er intelligent varmestyring nå enklere enn noensinne. TPOne™ er ideelt for praktisk talt hvilken som helst boligvarmeapplikasjon med kjelsystem, fra eneboliger til leilighetsbygg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manifolder og brytereDanfoss' gulvvarmemanifolder kjennetegnes ved sin fleksibilitet og utgjør den best egnede, kravbaserte manifoldløsningen. Velg blant alle komponentene for å bygge en manifold med eller uten forhåndsinnstilling, strømningsmålere, avstengingsventiler og lufteventiler som passer til prosjektet.
Software

Danfoss C.H.-programvare
Vår avanserte Danfoss C.H.-programvare vil hjelpe deg med å designe og beregne den perfekte oppvarmings- eller kjøleinstallasjonen med Danfoss-produkter.