NovoCon® S - digital aktuator

  • Oversikt
  • Dokumenter
  • Software
  • Relaterte produkter
  • Anbudstekster
  • Videoer

Den digitale aktuatoren NovoCon® S er skreddersydd for Danfoss AB-QM – markedets ledende trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventil – og etablerer en perfekt forbindelse mellom overlegen hydraulisk HVAC-systemytelse og smarte bygningsautomatiseringsløsninger.

Aktuatorer med tradisjonell styring tilbyr i beste fall et analogt tilbakemeldingssignal til BMS-romstyringen. I stedet tilbyr NovoCon® S mange digitale systemparametere direkte til bygningsstyringssystemet via BACnet eller Modbus. Det utveksler for eksempel nøyaktig informasjon om aktuator-/ventilposisjon, innstillinger, temperaturer, alarmer etc.

All informasjonen gir BMS et unikt innblikk i, og ekstern tilgang til, HVAC-systemstatusen, som kan brukes til å optimalisere ytelsen, forbedre innekomforten og oppnå energieffektive bygninger.

Den digitale aktuatoren tilbyr også innebygde I/O-er for ekstra funksjonalitet, fleksibilitet og kostnadsbesparelser. Noen få eksempler på mulighetene ved bruk av aktuatorens I/O-er er:

  • Gjennomstrømning- og energi-indikasjon ved å koble sammen følere for retur- og forsyningstemperaturmåling med NovoCon® Energy;
  • Tilkobling for 4-rørs overgangsapplikasjoner med NovoCon® CO6;
  • For å koble til forskjellige følere (for eks. romtemperatur, fuktighet eller kondens) og styre forskjellige enheter, for eksempel vifter, med NovoCon® ekstern I/O-kabel.

NovoCon® er en viktig enhet i overgangen til smarte tilkoblede bygninger, med kontinuerlig overvåkning, energistyring og forebyggende vedlikehold på høyeste komfortnivå og til de laveste driftskostnadene. De digitale aktuatorene kan brukes i mange typer bygninger, som kontorer, hoteller og sykehus. Men også på cruiseskip, universiteter, datasentre, kjøpesentre, museer eller supermarkeder.

NovoCon® S brukes i ulike typer HVAC-systemer, som luftbehandlingsenheter (AHU), viftekonvektorenheter (FCU), kjølte tak, kjølte bjelker, strålepaneler og firerørs overgangssystemer.

Funksjoner og fordeler

Ekstern tilgang

Via BMS-systemet og busskommunikasjonen kan alle aktuatorer nås via ekstern tilgang. Dette sparer mye tid under installasjon og idriftsettelse av systemet, samt i de mange årene bygningen er i drift.

Kontinuerlig idriftsetting

Systemdata kan hentes og analyseres for å optimalisere HVAC-systemet. Hvis det er behov for tilpasninger til f.eks. innstilling av designstrømninger, kan det enkelt gjøres. På én, noen eller alle aktuatorene samtidig. Kontinuerlig overvåkning og idriftsettelse av systemet sparer tid og kostnader gjennom hele byggets levetid.

Forebyggende vedlikehold

Ikke vent på at HVAC-komponentene svikter, forårsaker klager og behov for raske og forstyrrende serviceaktiviteter. I stedet kan du se hvor og når et problem muligens kan oppstå, og ta forholdsregler og handle proaktivt.

Fleksibilitet hele veien

Designerne eller systemintegratorene av BMS-systemene kan realisere tilpassede HVAC-løsninger for hvert prosjekt. Dersom brukeren av bygningen ønsker å renovere bygningen, kan HVAC-systemet tilpasses tilsvarende, uten fysiske tilpasninger av BMS-komponentene.

Vi presenterer den nye digitale aktuatoren NovoCon® S - for perfekt balansering av vannbårent system

Få den beste vannbårne ytelsen med den nye NovoCon® S-aktuatoren. Den digitale aktuatoren, som er skreddersydd for AB-QM-styringsventilen, muliggjør fjernkontroll av varme- eller kjølesystemet – fra installasjon til vedlikehold. Få en rask gjennomgang av den nye NovoCon® S i denne animasjonen.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Språk Gjelder for Oppdatert Last ned Filtype
Brosjyre AB-QM Actuator Selection Infographic - UK English Storbritannia 15 jan., 2021 8.6 MB .pdf
Brosjyre eBook | Danfoss Digital Hydronics™ English Flere 15 feb., 2022 5.5 MB .pdf
Brukerveiledning HVAC Application guide English Flere 26 okt., 2020 19.4 MB .pdf
Brosjyre Infographic - Actuator selection for AB-QM PICVs English Flere 17 sep., 2024 3.4 MB .pdf
Brosjyre NovoCon | Digital actuator for HVAC English Flere 20 jun., 2017 772.5 KB .pdf
Brosjyre NovoCon series product leaflet English Flere 02 des., 2020 391.3 KB .pdf
Dataark NovoCon® S, M, L and XL Digital actuators English Forente stater 12 apr., 2022 9.7 MB .pdf
Dataark NovoCon® S, M, L and XL Digital actuators English Flere 10 feb., 2025 10.2 MB .pdf
Faktaark NovoCon® S, M, L, XL and Flow sensor English Flere 14 jan., 2025 5.7 MB .pdf
Teknisk rapport Reconfiguring AHU control for better performance English Flere 12 okt., 2022 2.0 MB .pdf

Software

Danfoss C.H: programvare

Danfoss C.H: programvare

Vår avanserte Danfoss C.H.-programvare vil hjelpe deg med å designe og beregne den perfekte oppvarmings- eller kjøleinstallasjonen med Danfoss-produkter.

Type Software Characteristic Navn Versjon Språk Utgitt Status Last ned Filtype
Application software Firmware Firmware for NovoCon® L/XL v. 1.42 English 28 nov., 2024 Released 315.0 KB .zip
Application software Firmware Firmware for NovoCon® M V1.42 English 22 jul., 2024 Released 309.2 KB .zip
Application software Firmware Firmware for NovoCon® S 5.44 English 02 des., 2024 Released 451.9 KB .zip
Application software Configuration file Software for NovoCon® configuration tool V2.3.0.12 English 04 mar., 2024 Released 50.3 MB .zip

Relaterte produkter

  • if (isSmallPicture) { AB-QM - Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM - Danfoss } else { AB-QM - Danfoss }
    AB-QM

    AB-QM trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler (PIBCV) gir både en styringsfunksjonalitet og en dynamisk balanseringsløsning for varme- og kjølesystemer for HVAC. PIBCV er utviklet for ulike typer terminalenheter og sørger for høy innekomfort og energieffektivitet i offentlige og kommersielle bygninger.

Anbudstekster

Modulbasert, nøyaktig, giraktuator med feltbusstilkobling (BACnet MS / TP og Modbus RTU) som brukes for å regulere trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler av typen AB-QM DN10-32.
Digitalt kontrollsignal: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Analogt kontrollsignal: 0-10 V / 2-10 V, 0-20 mA / 4-20 mA

Direkte tilkobling til 6-port kuleventil-aktuator med tilbakemeldingssignal på posisjon (*1)

Direkte tilkobling til 2x PT1000 overflate/nedsenkede følere og indikasjon på utslippsstrøm (*2)

Direkte tilkobling I/O: 2x motstand, AO og AI (*3)

Ekstern aktiveringsfunksjonalitet tilgjengelig via feltbussen:
- Forhåndsinnstilling av gjennomstrømning
- Spyling av ventil og terminal
- Feil under lukking av alarmrapportering
- Alarmen utløses hvis kuleventil-aktuatoren, CO6 6-port, er blokkert, manuelt overstyrt eller frakoblet (*1)
- Målinger av tilførsels- og returtemperatur, indikasjon på strømutslipp (*2)
- Energiteller (kWh, MJ, kBTU) (*2)
- Alarm ved høy/lav deltaT og frakoblede temperaturfølere (*2)
- Innstilling av alpha-egenskaper
- Hastighetsvalg 3/6/12/24 s/mm
- Valg av åpne-/lukketid, fra 18 s til 700 s
- Auto MAC-adressering (kun BACnet)
- Påvist Auto Baud-hastighet
- Strømningsindikasjon basert på målte slag i l/h

Godkjent eu.bac-utskiftbarhet i kombinasjon med PIBCV-ventil

Forsyningsspenning: 24V DC/AC 50/60Hz

Nøyaktig spindelposisjon: ±0,05 mm

Kabler: Gratis Halogen-plug-in tilgjengelig i lengdene, 1,5 m, 5 m og 10 m

Temperaturfølere: plug-in 2x PT1000 overflate eller nedsenket 1,5 m

64 aktuatorer kan kobles til samme nettverk

Støtter BACnet-tjenesten, verdiendring (COV)

Støtter eksterne fastvareoppdateringer

IP-klasse: 54

Slag: 7 mm

BACnet-testlaboratorier (BTL) oppførte BACnet MS/TP feltbussenhet (*4)

Manuell overstyringsfunksjon

Konfigurasjonsverktøy er lett tilgjengelig for konfigurering, idriftsetting og fastvareoppdateringer

Idriftsettingsverktøy er tilgjengelig for adressering, parametrisering og kontinuerlig vannbåren drift

(*1) CO6-applikasjon
(*2) Energiforbruk
(*3) Ekstern I/O-applikasjon
(*4) Sertifisering i Q2 2019

Modulbasert, nøyaktig, giraktuator med feltbusstilkobling som brukes for å regulere trykkuavhengige reguleringsventiler av typen AB-QM NovoCon® DN40-100. 

Digitalt kontrollsignal: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Analogt kontrollsignal: 0-10 V / 2-10 V, 0-20 mA / 4-20 mA 

Ekstern aktuatorfunksjonalitet tilgjengelig via feltbussen: 
- forhåndsinnstilling av gjennomstrømning 
- spyling av ventil og terminal 
- feil under lukking/åpning/kalibrering av alarm 
- Innstilling av egenskaper for LIN/LOG/α-innstilling 
- fritt valg av hastighet 
- valg av åpne-/lukketid 
- auto MAC-adressering (BACnet) 
- oppdaget auto-paritet (Modbus) 
- oppdaget auto Baud-hastighet 
- Indikasjon på strømning og energi 

Forsyningsspenning 24V ac/dc 

32 aktuatorer kan kobles til samme nettverk 

IP-klasse: 54 

Slag: 20 mm 

Manuell overstyringsfunksjon 

Klikk på montering 

Indikasjon på LED-status 

BACnet-testlaboratorier (BTL) oppførte BACnet MS/TP-feltbussenhet

Videoer