Forenklet intelligent styring
Med vår nye TPOne™ programmerbare romtermostat har Danfoss gjort intelligent varmestyring enklere enn noensinne før. TPOne™ er spekket med praktiske og brukervennlige innovasjoner og er ideell til nesten alle varmestyringsapplikasjoner i boligen. TPOne™ er enkel å installere og fantastisk enkel å leve med. Den kombinerer elegant alle funksjonene fra våre eksisterende TP-modeller i én flott enhet.
Med TPOne™ kan du spare opp til 20 prosent energi sammenlignet med en manuelt betjent ventil på grunn av bruk av frie varmegevinster og konstant romtemperatur.
Funksjoner og fordeler
For installatører
Rask installasjon med kjent kabling
Kort konfigurasjonsveiviser
Separat installatørmeny med låsemodus
Kablede eller trådløse radiofrekvensversjoner med batteri- og nettstrøm
For huseiere
Intuitivt brukergrensesnitt
Fleksibel varmeplan
Ettrykks komfortmoduser
Tøm tekstoppsettmenyer
Click & Save-energisparing
![](/media/8156/danfoss-tpone-room-thermostat-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131914068726130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Oppdag Danfoss TPOne™ programmerbar termostat
Danfoss TPOne™ programmerbar romtermostat opprettholder et behagelig innemiljø og regulerer automatisk temperaturen i boligen. Den sikrer et perfekt inneklima, morgen, dag og natt.
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|