Danfoss Dynamic Valve™: en enkel løsning på en daglig utfordring
Danfoss Dynamic Valve™ er en nyskapende radiatorventil med 2-i-1-ventildesign. Den kombinerer en termostatstyrt radiatorventil og en differansetrykkregulator for nøyaktig temperaturregulering og automatisk balansering av vanndistribusjonen, i ett enkelt produkt.
Den innebygde differansetrykkregulatoren eliminerer trykksvingninger i et torørs varmesystem. Med Dynamic Valve™ opprettes enkelt et perfekt styrt og automatisk vannbårent balansert varmesystem.
For designere
Dynamic Valve™ er en god nyhet for alle som er involvert i utforming eller spesifisering av 2-rørs varmesystemer. Den har alle fordelene ved automatisk balansering av vannbåren varme, kombinert med optimal temperaturregulering.
For installatører
Når du installerer ventilene, installerer du samtidig automatisk balansering. Systemet settes i drift ved å innstille ventilene med riktige gjennomstrømningsverdier på hver radiator.
For huseiere
Dynamic Valve™ er et produkt for bruk i boliger. Mange boligeiere, leietakere og andre brukere vil kjenne igjen typiske varmeproblemer som støy, ujevn varme og store strømregninger. Inneklimaet blir vesentlig bedre når man bruker Dynamic Valve™.
Funksjoner og fordeler
2-i-1-ventildesign for temperaturstyring og automatisk balansering
Innebygd differansetrykkregulator
Maksimalt differansetrykk 60 kPa
Begrensning på maksimal gjennomstrømning mellom 10 og 135 liter per time
Fås i DN 10/15/20
Fås i rette, vinklede, vinklede britiske, vinklede venstre og vinklede høyre modeller
Fås i NF (Norm France)- og DIN (Deutsche Industrial Norms)-standarder
![](/media/1698/dynamic-valve-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131515037158800000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Se hvordan Danfoss Dynamic Valve™ fungerer
Presentasjon av hva som er spesielt med denne termostatstyrte radiatorventilen, hvordan den fungerer, og hvilke fordeler den gir.
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|
FAQ
Relaterte produkter
Enkel måling med dP tool™
Det stilles bare ett krav for å sikre at den innebygde differansetrykkregulatoren fungerer som den skal. Det er at det totale differansetrykket over Dynamic Valve™ er 10 kPa. Hvis dette trykktapet er til stede på ventilen som er lengst fra pumpen, er systemet satt i drift på riktig måte. Bruk dP tool™ til å kontrollere at nødvendig trykktap er til stede. Det er et enkelt og unikt verktøy som måler det tilgjengelige differansetrykket.
![](/media/1702/trv_dv_dptool3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)