Glem gammel standard. Møt nye Aveo™
La oss introdusere neste generasjon radiatortermostater som setter nye standarder.
Fra ikonisk til banebrytende
I 80 år har Danfoss vært synonymt med overlegen temperaturpresisjon. Vi oppfant våre første radiatortermostater i 1943, og i dag er vår ikoniske termostat mer relevant enn noen gang – så vi bestemte oss for å fornye den.
Vår nye og komplette serie er fortsatt ingeniørkunst på sitt beste. Fortsatt basert på skjønnheten i det komplekse. Og definert av den velkjente Danfoss-kvaliteten og varmepresisjonen, som fortsatt er kjernen i vårt DNA.
Men ved å bygge på vår markedsledende erfaring og bransjeekspertise, har vi nok en gang hevet listen for hva du kan forvente av en banebrytende radiatortermostat. Inkludert kundeorientert utvikling og sikring av de høyeste CA-standardene på tvers av hele serien.
Møt Aveo™ radiatortermostaten

Kvalitet har aldri sett så bra ut
På ditt arbeidsområde kan selv de minste ting ha den største innvirkningen.
Med den nye serien av Danfoss termostater får du en intuitiv frontskala med nøyaktig én grad for hvert merke på skalaen, slik at det blir enkelt å se og stille inn temperaturen. Og begrensningsstiftene lar deg enkelt definere både maksimal og minimal temperaturinnstilling –noe som gir komfort, sinnsro og energisparingspotensial for kundene dine.
Hele utvalget skiller seg ut med sin moderne helhvite design som passer perfekt inn i ethvert interiør, passer til enhver radiator – og er enkel å rengjøre. Den er best i klassen – fra innsiden og ut.
Hvordan det fungerer

Møt verdens raskeste belg
La oss introdusere en sann mester: Med en responstid på bare 10 minutter er gassbelgen i hjertet av Danfoss AveoTM radiatortermostater den raskeste på markedet. Og takket være den tvungne forsterkningen gir den en dokumentert ytterligere energibesparelse på opptil 2 % sammenlignet med en væskebelg.
Dette sikrer ikke bare mer presis temperaturstyring og en bedre opplevelse for deg og kundene dine. Det gjør det også mulig å levere en mer energieffektiv og 100 % fremtidssikker løsning.

Ett klikk. 0,5 °C. Sjekk.
Den nye Danfoss AveoTM radiatortermostaten har revolusjonerende, taktil temperaturinnstilling. Med et subtilt følbart klikk i håndtaket ved presis hver 0,5 °C trenger ikke kundene dine å gjette seg frem når de justerer romtemperaturen. I stedet vil de via hendene intuitivt merke endringer på et blunk.
Dette betyr at et klikk eller to er alt som trengs når kundene dine skal senke temperaturen. Det er med andre ord nå så enkelt å spare energi at de kan gjøre det med øynene lukket.

Ingenting annet enn den beste kontrollpresisjonen
Alle Danfoss radiatortermostater i vårt nye og komplette produktutvalg er i den øverste kategorien for klassifisering av kontrollpresisjon i henhold til EN215-standarden. Basert på omgivelseslufttemperatur i stedet for vanntemperatur gir de den mest nøyaktige romtemperaturreguleringen og den høyeste energiytelsen.
Det samme gjelder for våre manipuleringssikre versjoner, som gir Danfoss radiatortermostater en posisjon som ligger et klikk over de fleste konkurrentene. Det betyr også at det knapt er til å unngå å velge en topprangert termostat fra oss. Så enkelt er det.

Installasjon: Klikk. Drei. Jobben er ferdig.
Vårt nye utvalg av radiatortermostater handler om effektiv oppvarming. Takket være den unike klikktilkoblingen fra Danfoss, som er kjent fra RA2000-serien, er installasjonen rask, sikker og verktøyfri. Bare klikk på plass, dreie og du er ferdig. Termostaten fungerer umiddelbart uten behov for kalibrering, justering eller vedlikehold etter installasjon. Og det lille klikket gir deg beskjed om at den er på plass, slik at du kan fortsette til neste oppgave – og unngå at det blir behov for et nytt besøk hos kunden .

Robuste termostater som forhindrer manipulering
Den nye termostatserien inkluderer manipuleringssikre versjoner, som er svært robuste og gir ekstra beskyttelse for termostatene. Et plugin-tilbehør for tyverisikring gir ekstra beskyttelse for Aveo™ termostatene.
Aveo™ termostatene har også innebygde temperaturbegrensningsmuligheter, slik at bygningsforvaltere kan hindre at brukerne av rommene endrer termostattemperaturen. I disse tider, der mange offentlige institusjoner har senket innetemperaturen for å spare penger og energi, kan denne funksjonen bidra til å sikre at alle termostater holder den innstilte temperaturen.
Små endringer. Stor innvirkning. Enormt potensiale.
Hva har termostater med energikrisen å gjøre? De vil ikke løse det alene, men faktum er at vi må slutte å sløse med energi, og 500 millioner radiatorer i europeiske hjem som fortsatt er utstyrt med manuelle ventiler, står i veien for dette.
Et bytte til radiatortermostat hjelper kundene dine med å spare energi og redusere varmeforbruket– ca. 36 % sammenlignet med en manuelt betjent ventil. De vil også oppleve et bedre komfortnivå takket være en konstant romtemperatur.
Og med svært kort inntjeningstid er dette en av de billigste og raskeste måtene å redusere strømregningen på.Pluss, siden radiatortermostatene fra Danfoss er fullt EPBD-kompatible, vil kundene dine også være det.

Hvordan øke energieffektiviteten til varmesystemer
Ved overgang fra naturgass til fjernvarme eller varmepumpe er det noen aspekter du alltid bør ta hensyn til.
Verktøy og apper
Enkel konvertering med Installer-appen
Har du problemer med å finne riktig kodenummer til ditt neste prosjekt? Installer-appen tilbyr enkel konvertering med noen få klikk.
Dette er også stedet å gå for å få tilgang til de andre smarte verktøyene som gjør montørens liv enklere. Still inn riktige verdier basert på ventil, sensor og radiatortype. Eller still inn riktige verdier etter romstørrelse og varmetap. Få varmeavgivelse, flow og forhåndsinnstilling riktig hver gang.
Alt du trenger å vite er at det er enkelt å konvertere til vår neste generasjon termostater med Installer-appen.
Installasjon

Vi har alt du trenger på ett sted!
Bla gjennom installasjons- og instruksjonsvideoer for å lære mer
Gå aldri glipp av de siste nyhetene
Nyhetsbrevet vårt er ment for deg som ønsker å være blant de første som får vite om nye trender, opplæring og produkter. Det er for deg som vet at det er bedre å bruke tiden på å hjelpe kundene enn på å lete etter nyheter. Er dette deg?