• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Romtermostat

  • Oversikt
  • Dokumenter
  • Tegninger
  • Produktområde
  • Relaterte produkter
  • Videoer

Gulvvarme- og kjølestyring sørger for at det forventede komfortnivået for gulvvarme og gulvkjølesystemene oppfylles.

Den grunnleggende løsningen for styring av et system er å bruke en romtermostat, designet for relativt trege responstider for gulvvarme eller kjøling. Romtermostaten styrer en termisk bryter som tillater at det kommer mer eller mindre oppvarmet eller avkjølt vann inn i systemet. I de fleste tilfeller er termostaten montert i stuen.

For å kontrollere temperaturen i flere rom, er det nødvendig med en mer avansert styringsløsning. En termostat er montert i alle rom. Romtermostatene er koblet til en hovedstyreenhet. Hver utgang på en slik hovedstyreenhet styrer en termisk bryter, montert på en ventil eller en manifoldinnsats som korresponderer til et bestemt rom.

De mest avanserte gulvvarme- og kjølestyringssystemene har i tillegg en rekke spesielle funksjoner til hovedstyreenhetene for å optimalisere energieffektiviteten og brukerkomforten. Danfoss tilbyr for eksempel et kombinert 24 volt og trådløst styresystem med flere moduler og tilbehør, slik som avansert kjølestyring, etterspørselsbasert tilførselstemperatur og mye mer.

Danfoss tilbyr et bredt spekter av gulvvarme- og kjølestyring.

  • En avansert felles plattform for 230 volt, 24 volt og/eller trådløst styringssystem, som Danfoss Icon™
  • Trådløst system, type CF2+
  • 24 volt, systemtype FH-Wx
  • 230 volt termostater, type BasicPlus2
  • Reguleringsventiler for veggmontering, type FHV

Funksjoner og fordeler

Øk komforten Gulvvarme er kjent for sitt høye komfortnivå. Men uten romtermostat vil komfortnivået ikke leve opp til folks forventninger.

Reduser energiforbruket: Gulvvarme er også kjent for å spare 5 % av energiforbruket for hver grad romtemperaturen kan senkes, uten at det går utover komforten. Uten romtermostat som senker temperaturen vil ikke besparelsene leve opp til folks forventninger. 

Fleksibilitet: Med et bredt utvalg av styringsløsninger er det alltid en løsning som stemmer med kravene. Kablet eller trådløs, 24 volt eller 230 volt, romtermostater eller styringssystemer, grunnleggende eller avanserte.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Språk Gjelder for Oppdatert Last ned Filtype

Tegninger

Produktområde

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Icon; } else if (isBigColumns) { Danfoss Icon } else { Danfoss Icon }
    Danfoss Icon™

    Danfoss Icon™ er den mest avanserte plattformen, med romstyringsløsninger for vannbåren gulvvarme og kjøling. Romtermostaten ser ut som en lysbryter og passer inn i ethvert interiør. Det modulbaserte konseptet til hovedstyreenhetene tilbyr avanserte styringsmuligheter, inkludert trådløs- og app-betjening.

Relaterte produkter

  • if (isSmallPicture) { Manifolder og brytere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Manifolder og brytere – Danfoss } else { Manifolder og brytere – Danfoss }
    Manifolder og brytere

    Danfoss' gulvvarmemanifolder kjennetegnes ved sin fleksibilitet og utgjør den best egnede, kravbaserte manifoldløsningen. Velg blant alle komponentene for å bygge en manifold med eller uten forhåndsinnstilling, strømningsmålere, avstengingsventiler og lufteventiler som passer til prosjektet.

  • if (isSmallPicture) { Blandeshunter – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Blandeshunter – Danfoss } else { Blandeshunter – Danfoss }
    Blandeshunter

    Danfoss' blandeshunter for gulvvarme oppretter en lav nok vanntemperatur til at den sikkert kan fordeles via gulvvarmesystemet. Den er utviklet for å passe FH-manifoldene og blander den varme tilførselstemperaturen med kaldere tilbakestrømning av gulvvarme til gulvvarmens påkrevde tilførselstemperatur.

Videoer

Ta en titt på alle videoer om vannbåren gulvvarme på vår YouTube-kanal