Danfoss FHM-blandeshunter brukes til å regulere riktig strømning og tilførselstemperatur i vannbårne gulvvarmesystemer. De er utviklet for å passe våre FH-manifolder og sammen skape en kompakt fordelingsenhet for gulvvarme med lav temperatur.
Blandeshuntene blander presist varmtvann fra varmekilden og det kaldere vannet som strømmer tilbake fra gulvvarmesystemet. Tilførselstemperaturen for gulvvarmesystemet reguleres følgelig til ønsket temperatur.
Det er forskjellige blandeshunter å velge fra. De varierer med hensyn til kapasitet og sirkulasjonspumpe. En mulig sikkerhetstermostat beskytter gulvet mot for høye temperaturer, og den elektroniske pumpen med variabel hastighet justerer seg selv for riktig gjennomstrømning i kretsene. En standard 3-hastighetspumpe er også tilgjengelig. Den innebygde sikkerhetsventilen sikrer riktig strømningsretning. En luftventil øverst og en termometer i tilførselen utfyller blandeshunten.
Den kompakte utførelsen og fleksibiliteten gjør det mulig å montere blandeshunten direkte til manifolden på enten venstre eller høyre side. De primære tilførsels- og returrørtilkoblingene kan komme fra siden og nedenfra.
Midishunter
Mens de kompakte FHM-blandeshuntene hovedsakelig brukes til gulvvarmesystemer som inneholder flere kretser, tilbyr Danfoss også enda mindre midishunter. De er utviklet for 1–3 gulvvarmekretser og inneholder både en liten blandeshunt og 1, 2 eller 3 gruppemanifolder og CF2+-hovedstyreenhet med trådløst styresystem, alt sammen forhåndsmontert.
Funksjoner og fordeler
Skreddersydde manifolder: Manifoldenes og blandeshuntenes dimensjoner passer nøyaktig, slik at du kan opprette en fordelingsenhet for gulvvarme med lav temperatur i henhold til dine behov.
Kompakte dimensjoner: Dimensjonene til både blandeshuntene og FH-manifoldene oppretter en svært kompakt fordelingsenhet som kan monteres på små steder.
Forhåndsmontert midishunt: Den enkleste måten å etablere et lite gulvvarmesystem på. Det krever bare tilkobling til hovedtilførsels- og returrøret og tilordning av én eller flere CF2+-romtermostater for å styre romtemperatur.
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|
Relaterte produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RomtermostatFor å sikre at vannbårne gulvvarme- eller kjølesystemer gir det forventede høye komfortnivået og lave energiforbruket, er det nødvendig med en god termostat for å måle romtemperaturen. De kontrollerer rom- eller gulvtemperaturen for å unngå overoppheting. For optimal komfort har hvert rom sin egen romtermostat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manifolder og brytereDanfoss' gulvvarmemanifolder kjennetegnes ved sin fleksibilitet og utgjør den best egnede, kravbaserte manifoldløsningen. Velg blant alle komponentene for å bygge en manifold med eller uten forhåndsinnstilling, strømningsmålere, avstengingsventiler og lufteventiler som passer til prosjektet.