• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Manifolder og brytere

I motsetning til mange andre produsenter av gulvvarmemanifolder som tilbyr ferdigmonterte manifoldsett, tilbyr vi et bredt utvalg av spesialtilpassede høykvalitetskomponenter. Dette gjør at du kan velge kravbaserte komponenter og etablere den best mulige manifolden som passer til jobben.

Kjernen i alle manifolder er den tilførselsmonterte fordeleren og returmonterte kollektoren. Disse finnes som sett. Du kan velge mellom sett med eller uten strømningsmålere på fordeleren og med standard eller forhåndsinnstilte styreventiler i kollektoren. Med strømningsmålerne og de forhåndsinnstilte styreventilene kan du skape en god vannbåren balanse i systemet. Termiske brytere på styreventilene muliggjør elektronisk romtemperaturregulering.

For å opprette manifolden i henhold til kravene utfylles porteføljen med tilbehør som manuelle og automatiske lufteventiler, avstengingsventiler og monteringsbrakett.

Manifoldenes og tilbehørets dimensjoner passer perfekt til våre blandeshunter (selges separat) og utgjør en komplett fordelingsenhet for gulvvarme med lav temperatur.

Funksjoner og fordeler

Komponenter skaper fleksibilitet: Ikke alle gulvvarmesystemer har de samme kravene. Med våre komponenter kan du opprette en manifold i henhold til behovene dine.

Kvalitet forebygger problemer: Unngå risiko for korrosjon og lekkasjer i et gulvvarmesystem ved å bruke bare høykvalitetsmaterialer. Vi bruker bare messing produsert i henhold til CW617N-standarden.

Testing begrenser feil: Alle manifoldkomponenter er trykk-, temperatur- og kapasitetstestet for å oppnå et solid system i mange år fremover.

Forenklet forhåndsinnstilling: Unngå klager med konstant vannbåren balansering av systemet. Vi forenkler forhåndsinnstillingen. Danfoss' spjeldbaserte forhåndsinnstilling krever ingen verktøy, er nøyaktig, synlig for kontroll og bygd i ett stykke (ventil med integrert sete i stedet for et sete i manifoldkollektoren).

Skreddersydde blandeshunter: Manifoldenes og blandeshuntenes dimensjoner passer nøyaktig, slik at du kan opprette en fordelingsenhet for gulvvarme med lav temperatur i henhold til dine behov.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Språk Gjelder for Oppdatert Last ned Filtype

Tegninger

Relaterte produkter

Verktøy og apper

Trenger du designstøtte?

Vi tilbyr eksperttjenester innen vannbåren HVAC-design og konsulenttjenester på Danfoss Design Support Center.