![Danfoss Icon2™](/media/fc3lbjjz/danfoss-icon2-installer-main-visual-1920x420.jpg?width=782&height=3575&rnd=132977677107170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Alt skjer raskere med Icon2™ – det tar kun 9 minutter!
Danfoss Icon2™ er utviklet med færre komponenter og med en app-basert guide, som gir rask og problemfri installasjon. Den leverer nøyaktig og effektiv styring av gulvvarme med smarthuskompatibilitet og en fleksibilitet som passer til enhver bruk.
Alt-i-ett-designet Icon2™ Main Controller
Kan konfigureres som et kablet eller trådløst system eller som en kombinasjon om ønskelig.
Den kobler til opptil 15 romtermostater og er den fleksible løsningen for gulvvarme og gulvkjøling.
Hvordan det fungerer
En rask oversikt over Danfoss Icon2™-systemet
Danfoss Icon2™ gir nøyaktig og effektiv styring av gulvvarme med smarthuskompatibilitet. En fleksibel løsning som fungerer med 90 % av alle bruksområder.
![Rakst og enkelt](/media/orvpdvan/fast-and-hassle-free.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Alt i én eske – ingen løse komponenter](/media/rvensx3g/plugnpush-cabling.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Appbaseret installation](/media/vnilajn2/icon2-and-app.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Automatisk innregulering
Opprettholder riktig regulering i alle rom.
Med automatisk regulering reduserer Danfoss Icon2™ systemet "på"-tiden for de kortere rørene som finnes i små rom, og prioriterer de lengre rørene som finnes i store rom, i perioder hvor varmebehovet er høyt. Det sikrer at alle rom deler den begrensede energien som er tilgjengelig på en måte som gir størst mulig komfort og effektivitet.
Fordelene ved automatisk innregulering
Energibesparelser
Et regulert system kan operere med lavere turledningstemperatur
Enkelt design
Det er ikke behov for beregninger, Danfoss Icon2™ gjør alt
Enkel installasjon
Det er ikke behov for forinnstilling
Komfort
Nøyaktig temperatur i alle rom
Smart home kompatibilitet
Danfoss Icon2™ integreres sømløst med Danfoss Ally™ og kan kontrolleres fra hvor som helst med Danfoss Ally™-appen, slik at huseiere kan nyte alle fordelene med et smart varmesystem. Sett temperaturen til 21°C og det er akkurat det den vil levere.
Danfoss Ally™ Gateway er den eneste tilleggsenheten som trengs for å få skytilkobling og få alle de smarte funksjonene på toppen.
Siden Danfoss Icon2™ er bygget på Zigbee 3.0-protokollen, kan huseierne også kontrollere oppvarmingen med andre Zigbee-baserte smarthusløsninger fra tredjeparter.
Monteringen har aldri vært enklere!
Magnetisk montering
Det er ikke kun Danfoss Icon2™-Main Controller som er rask og enkel å installere. Danfoss Icon2™ gir deg også nye muligheter for plassering av termostater. De trådløse termostatene kan enkelt plasseres hvor du vil. Du trykker ganske enkelt den lille magneten mot veggen i ønsket posisjon og monterer termostaten på toppen.
Elegante termostater
Utseende betyr noe. Uansett om du velger en fast eller trådløs termostat vil den passe godt inn i omgivelsene. De er alle kompakte og elegante med en responsiv berøringsskjerm som slås av automatisk, slik at den er av 99 % av tiden.
Ikonisk design i fortråede versjoner
- Montering i eller på vegg
- Kun to ledninger for enklere installasjon
- Automatisk slukning av skjerm
- Rammen kan utskiftes med en populær ramme fra produsenter som f.eks. Busch-Jaeger, Gira, Berker og Merten (kun kompatibel innbygningsversjon)
Verktøy og apper
Enkel konfigurasjon og produktvalg
Med noen få enkle grep kan du legge inn de nøyaktige kodene du trenger til ditt neste gulvvarmeprosjekt og eksportere oversikten som PDF slik at du enkelt kan overlevere den til kunden.
Download Installer App, eller gå til browserversjonen via nedenstående links:
Det er også her du kan få tilgang til forhåndsinnstillingsverktøyet for gulvvarme og få den riktige forhåndsinnstillingen for hver krets hver gang. Spesifiser kretslengder og beregn forhåndsinnstilling for gulvvarmefordelingsrørene ved å velge gulvvarmerørtype og dimensjon, definere varmetap og dele inn rommene i kretser.
Les mer om Installer App her
Garanti
Kvalitet, du kan stole på
Klassens beste komponenter leverer pålitelig ytelse. Danfoss Icon2™ gulvvarmestyring oppfyller raskt behovet med klassens beste teknologi og 5 års garanti når den er installert av en profesjonell.
Support
![Gulvvarme](/media/geipg30n/floor-heating-hydronic-mmarketing-automation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss Icon2™ support
Ser du etter spesifikk produktinformasjon for nye eller allerede installerte produkter?
Klikk her for å finne dokumentasjon, programvareinformasjon, installasjonsvideoer og veiledninger.
![Danfoss Icon™](/media/16330/danfoss-icon-family.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss Icon™ support
Hvis du ser etter støtte på Danfoss Icon™ (og ikke Danfoss Icon2™), følg lenken og finn dokumenter og videoer som vil hjelpe deg på vei.