ECL Comfort elektronisk varmeregulator passer sammen med et komplett utvalg av ECL-programnøkler. Hver programnøkkel er programmert med spesifikke parametere for en bestemt fjernvarme- eller fjernkjølingsapplikasjon.
Den geniale ECL-programnøkkelen gjør det enklere enn noen gang å installere og konfigurere din varmesystemapplikasjon i ECL-styreenheten – helt uten behov for avansert programmering.
De programmerte dataene i hver ECL-programnøkkel inneholder dedikert og anvendt kompetanse fra verdensomspennende erfaring med ulike applikasjoner. Det er den beste garantien du kan få for optimal systemytelse.
De mange forskjellige programnøklene for de elektroniske styreenhetene ECL Comfort 210 og 310 gjør at du enkelt og raskt kan styre varmesystemet ditt og spare energi takket være høyere effektivitet. «A2xx»-programnøklene kan brukes med både ECL 210- og 310-styreenheten. «A3xx»-programnøklene kan bare brukes med ECL 310-styreenheten.
Funksjoner og fordeler
Mange forskjellige programnøkler
Programmerte data inneholder anvendt kompetanse fra verdensomspennende erfaring
Enklere installasjon og konfigurasjon av varmesystemapplikasjonen i ECL-styreenheten
FAQ
Videoer
Verktøy og apper
Programvareverktøy