Termostater er integrerte komponenter i et varmesystem og brukes til styring av varmen. Termostatene sørger for nøyaktig styring av gulvvarmen eller romtemperaturen.
Termostatene er utstyrt med luft- og/eller gulvfølere som styrer varmeelementet.
Vær oppmerksom på, uavhengig av den valgte termostattypen, at gulvføleren er nødvendig for å sikre at gulvet ikke blir overopphetet. Med en gulvføler begrenser termostaten gulvtemperaturen, og holder dermed overflaten på et trygt og ønsket nivå.
Termostater kan deles inn i 3 typer:
- Digitale termostater gir brukeren nøyaktig styring av gulvtemperaturen, romtemperaturen eller en kombinasjon av begge.
- Analoge termostater er elektroniske styringsenheter som gjør det mulig å stille inn varmesystemtypen og justere kontrollparametere.
- Semidigitale termostater er EcoDesign-kompatible timerstyrte termostater, og gir kundene en problemfri installasjon og full fleksibilitet – fra design til kontroll.
Funksjoner og fordeler
Enkel måte å redusere strømregningen på
Enkel installasjon
Enkel styring
Relaterte produkter

Digitale termostater
Digitale termostater har unike funksjoner som reduserer energisløsing. Noen termostater er utstyrt med Wi-Fi som tillater fjernstyring av gulvvarmen via en app.

Semi digitale termostater
DEVIreg™ Basic og DEVIreg™ Room er enkle, intuitive termostater med tidsstyring. Termostatene samsvarer med EcoDesign og gir deg full styring - uten problemer.

Analoge termostater
Analoge termostater er elektroniske enheter som gjør det mulig å stille inn varmesystemtypen og justere styringsparametere.