Maksimer effektiviteten i varme- og kjølenettverk med Danfoss' nye intelligente, tilpassede trykk- og mengderegulatorer
Danfoss har utviklet en ny serie ekstra kraftige differansetrykk- og mengderegulatorer for de mest krevende fjernvarme- og kjøleapplikasjonene, som har fått navnet Virtus. De er utformet for å brukes i energikilder, transportnettverk, distribusjonsnettverk og abonnentunderstasjoner. Optimal hydronisk innregulering og perfekt temperaturstyring er nøkkelen til å maksimere effektiviteten i varme- og kjølenettverk, noe som lar deg spare energi og penger, samt forbedre sluttbrukernes komfort.
Hvordan fungerer det?
Måten fjernvarmenettverk balanseres og optimeres på, er i ferd med å endres. En ny generasjon av Virtus intelligente, tilpassede trykk- og mengderegulatorer skal sikre høy holdbarhet, forbedret funksjonalitet og ytelse. I tillegg sparer de unike, intelligente optimaliseringsfunksjonene iNET og iSET enda mer energi.
- ΔT-optimalisering: Det er min. 1 % reduksjon i genereringskostnaden for primærenergi for hver økning i ΔT på 3K. Finn ut mer
- Optimal nettverksdesign: Gir opptil 17 % investeringsreduksjon. Finn ut mer
- Energianskaffelse og distribusjon: Min. 27 % andel av fornybare energikilder, opptil 20 % reduksjon i toppenergi, og over 1,5 % årlig energibesparelse. Finn ut mer
Virtus' viktigste fordeler







Installasjon og igangsetting
Se en animasjon av installasjonen og igangsettingen av den nye Virtus differansetrykkregulatoren for fjernvarme og kjøling.

Brosjyre og hefte for Virtus
Les alt om Virtus – Danfoss' nye intelligente, tilpassede trykk- og mengderegulatorer
Relaterte produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DifferansetrykkregulatorerDifferansetrykkregulatorer holder et konstant og lavere differansetrykk over en motorisert reguleringsventil, et totalt system eller en understasjon. Dette eliminerer trykkvariasjoner og forbedrer temperaturstyringskvaliteten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trykkuavhengige reguleringsventilerTrykkuavhengige reguleringsventiler sikrer effektiv styring på en enkel måte.