Avlastingsregulatorer for trykk og differansetrykk består av en ventil og en trykkaktuator. Brukes hovedsakelig for å begrense et trykk (A) eller differansetrykk (PA)
over et system, en understasjon eller pumpe.
Regulatorene er normalt lukket: AV(P)A på grunn av en normalt lukket ventil og AF(P)A på grunn av en trykkfjær.
Avlastingsregulatorer for trykk og differansetrykk blir hovedsakelig installert i et omløp. De kan brukes til å distribuere varmekraft til andre nettverkstilkoblinger eller tomgangsstrømning dersom tilkoblingen(e) lukkes fullstendig.
Avlastingsregulatorer for trykk og differansetrykk kan beskytte pumper med variabel gjennomstrømning mot overbelastning dersom gjennomstrømningen faller under minimum pumpekapasitet. De avlaster pumpen/applikasjonen og videresender varmekraft til andre tilkoblinger.
En trykkavlastingsregulator kan også installeres på retursiden for å opprettholde et høyere ønsket (statisk) trykk i systemet.
Funksjoner og fordeler
Avlaste pumpen/applikasjonen og videresende varmekraft til andre tilkoblinger på en trygg måte
Laget for krevende systemer, motstandsdyktig mot korrosjon, kavitasjon og smuss
Det tilkoblede systemet er beskyttet mot trykkbølger, svingninger, kavitasjon og støy
![](/media/1182/differential-pressure-controllers-flow-controllers-limiters_video_1920x420px.jpg?width=419&height=1917&rnd=131484791849070000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Differansetrykk- og mengderegulatorer i fjernvarme- eller kjølesystemer (variabel gjennomstrømning)
Balanser nettverket ditt, spar energi og forbedre sluttbrukerens komfort med hydronisk innregulering og styring av fjernvarmenettverk.